PRONETA Inbetriebnahme- und Diagnose Tool für PROFINET Netzwerke

Nehmen Sie Ihr PROFINET Netzwerk einfach in Betrieb und prüfen Sie dabei die IOs der Dezentralen Peripherie – ohne SPS.

Unsere PROFINET Experten beraten Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Für Ihr PROFINET Netzwerk

So analysieren und testen Profis

PRONETA ist Ihr kostenloses Tool, dass Sie bei Analyse- und Konfigurationsaufgaben in PROFINET unterstützt – mit besonderer Unterstützung der SIMATIC ET 200 Dezentralen Peripherie. Der IO-Test ermöglicht die schnelle, komfortable Überprüfung und Dokumentation der Verdrahtung einer Anlage.

Das Inbetriebnahme- und Diagnosetool für PROFINET Netzwerke

PRONETA vereinfacht die Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres PROFINET Netzwerkes. Die Topologie Ihres Netzwerkes wird automatisch eingelesen. Ändern Sie manuell die Adressparameter jedes PROFINET Gerätes oder übernehmen Sie die Parameter von einer Vorlage, die ebenfalls mit PRONETA erstellt werden kann.

 

I/O-Module der Dezentralen Peripheriesysteme SIMATIC ET 200SP, ET200M,

ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN und ET 200S können mit Hilfe von PRONETA parametriert, gesteuert und beobachtet werden. Die Testergebnisse werden übersichtlich protokolliert.

 

Mit PRONETA ist die Konfiguration und der Test ihres Schaltschrank bereits bei der Montage möglich. Damit steht einer schnellen und erfolgreichen Inbetriebnahme nichts mehr im Weg!

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Schnelle Automatisierung: Zur Erzeugung der Topologie-Übersicht scannt PRONETA selbstständig das PROFINET Netzwerk und alle angeschlossenen Komponenten. Auch der Abgleich des realen Ausbaus mit einer Referenzanlage ist schnell und komfortabel.
  • Schnelle und sichere Prüfung: Wenn Sie die Verdrahtung einer Anlage und des Modulausbaus der Komponenten prüfen, stellt PRONETA die korrekte Verdrahtung der dezentralen Peripherie mit ihren Sensoren und Aktoren sicher.
  • Einfach durchstarten: Führen Sie alle Aufgaben durch, noch bevor eine CPU ins Netzwerk integriert ist – Sie brauchen auch keinerlei anderen Engineering-Tools oder Hardware

PRONETA hier kostenlos herunterladen

PRONETA Professional

Assetmanagement im PROFINET Netzwerk

Für das einfache Assetmanagement im PROFINET Netzwerk bieten wir unser kostenpflichtiges Tool PRONETA Professional an. Es unterstützt den Betreiber von Automatisierungsanlagen in der automatisierten Datenerfassung der eingesetzten Komponenten.

Mit PRONETA Professional kann das Netzwerk automatisiert in regelmäßigen Intervallen gescannt und somit transparent die reale Anlagenkonfiguration dokumentiert werden. Dies ermöglicht somit ganz neue Chancen, Service und Instandhaltung besser planen zu können und den Anlagenbetrieb zu optimieren. So lassen sich unerwünschte Situationen bei Wartung und Service, wie z.B. ein fehlendes kompatibles Ersatzteil, vermeiden. Dies erhöht die Produktionsverfügbarkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • höhere Produktionsverfügbarkeit durch Vermeidung von Ausfällen aufgrund fehlender kompatibler Ersatzgeräte
  • stets aktuelle Transparenz über das PROFINET Netzwerk
  • effiziente Erfassung der Details von eingesetzten Komponenten für perfektes Assetmanagement
  • unterstützt eine automatisierte regelmäßige Validierung zur Einhaltung von Aufbau- und Betreibervorgaben 

Kontakt

Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter

Für weitere Informationen zu PROFINET wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns