Die RUGGEDCOM RS900-Familie

RUGGEDCOM RS900 Family

Lernen Sie unsere Familie kompakter Managed Ethernet Switches kennen

Ideal für betriebskritische Echtzeitanwendungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RS900 Familie

Entdecken Sie unser Produktportfolio

Unsere RUGGEDCOM RS900-Produkte wurden für enge Platzverhältnisse entwickelt und bieten eine breite Palette an intelligenten Funktionen für robusten Betrieb in rauen industriellen Umgebungen.

RUGGEDCOM RS900

Der RUGGEDCOM RS900 ist ein Managed Ethernet Switch mit neun Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung. Er ermöglicht zuverlässige Funktion in elektrisch und klimatisch herausfordernden Bedingungen.

 

Der Switch zeichnet sich durch hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische und starke elektrische Störungen aus, wie sie in der Umgebung von Industrieanlagen und straßennahen Schaltschränken für die Verkehrssteuerung vorkommen. 

 

Dank seines Betriebstemperaturbereichs von -40°C bis +85°C und mit einer Ex-Schutz-Zertifizierung (Klasse 1, Division 2) kann der RS900 an nahezu jedem Ort installiert werden.

RUGGEDCOM RS900G

Der RUGGEDCOM RS900G ist ein Managed Ethernet Switch mit zehn Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung. Er verfügt über zwei Gigabit Ethernet-Glasfaserports sowie acht Fast Ethernet-Kupferports. 

 

Der Switch zeichnet sich durch hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische und starke elektrische Störungen aus, wie sie in der Umgebung von Ortsnetz-Verteilstationen, Fabrikanlagen und straßennahen Schaltschränken für die Verkehrssteuerung vorkommen.

 

Dank seines Betriebstemperaturbereichs von -40°C bis +85°C und mit einer Ex-Schutz-Zertifizierung, optionalen lackierten Leiterplatten und seines verzinkten Stahlgehäuses kann der RS900G an nahezu jedem Ort installiert werden.

RUGGEDCOM RS900GP

Der RUGGEDCOM RS900GP ist ein Managed Ethernet Switch mit zehn Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung. Er verfügt über zwei Gigabit Ethernet-Glasfaser- oder Kupferports sowie über acht Fast Ethernet-Kupferports, von denen jeder hohe Leistung nach 802.3at über das Ethernet liefern kann. 

 

Der Switch zeichnet sich durch hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische und starke elektrische Störungen aus, wie sie üblicherweise in der Umgebung von Ortsnetz-Verteilstationen, Fabrikanlagen und Schaltschränken für die Verkehrssteuerung vorkommen.

 

Mit den zwei Gigabit Ethernet-Glasfaserports kann ein Glasfaser Backbone mit hoher Störfestigkeit und Konnektivität über große Distanzen aufgebaut werden.

RUGGEDCOM RS940G

RUGGEDCOM RS940G ist ein Managed Ethernet Switch mit zehn Ports für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung mit sechs oder acht Gigabit Ethernet Ports. Sechs 10/100/1000BaseTX Kupferports (Triple Speed) sind Standard. Der Switch kann um zwei zusätzliche Gigabit Glasfaser- oder Kupferports ergänzt werden.

 

Der RS940G stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, eine Reihe von Feldgeräten mit einem Gigabit Ethernet Backbone zu verbinden. Mit den zwei Gigabit Ethernet-Glasfaserports können Sie ein Glasfaser Backbone mit hoher Störfestigkeit und Konnektivität über große Distanzen aufbauen.

Produkte auf einen Blick

 
RS900
RS900G
RS900GP
RS940G
Beschreibung
Managed Ethernet Switch mit 9 Ports und Glasfaser-Uplinks
Managed Ethernet Switch mit 10 Ports und Gigabit Uplinks
Managed Power-over-Ethernet Switch mit 10 Ports und Gigabit Uplinks
Fully Managed Ethernet Switch mit 8 Gigabit Ethernet Ports
Fast Ethernet Ports
6 x RJ45, 3 zusätzliche Kupfer- oder Glasfaserports (optional)
8 x RJ45
-
-
Gigabit Ports
-
2 x Glasfaserport
Bis zu 2 x Glasfaserports
6 x Kupferport (triple speed) + 2 Kupfer- oder Glasfaserports (optional)
Power over Ethernet (PoE)
-
-
8 x RJ45 (PoE und PoE+)
-
Betriebstemperatur-Bereich
 –40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)
–40 °C bis +85 °C
 –40 °C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)
–40 °C bis +85 °C
Stromversorgung
24 V DC, 48 V DC oder HI 
24 V DC, 48 V DC oder HI 
45 – 57 V DC
24 V DC, 48 V DC oder HI 
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt