Die RUGGEDCOM i800-Familie

RUGGEDCOM i800 family

Die perfekte Wahl für anspruchsvolle Umgebungen

Die RUGGEDCOM Switches der i800-Serie sind kompakte Managed Ethernet Switches, entwickelt für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen. Zu dieser Produktreihe gehören die RUGGEDCOM Switches i800, i801, i802 und i803.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauer Umgebung

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und erprobt. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
Die RUGGEDCOM i800-Familie

Kompakt und flexibel

Der RUGGEDCOM i800 ist Teil der Produktfamilie kompakter Layer 2 Switches. Er ist in vier verschiedenen Modellen lieferbar.

Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen

Dank der Flexibilität der i800-Familie hat der Anwender die Wahl zwischen Managed  oder Unmanaged Switches, einem Standard- oder einem erweiterten Temperaturbereich, Glasfaser- oder Kupfer-Schnittstellen sowie Fast oder Gigabit Ethernet.

 

Mit bis zu neun Ethernet Ports ist der i800 die perfekte Wahl für eine Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen, wie sie z. B. in Anwendungen der Prozessleittechnik zu finden sind.

Produkte auf einen Blick

 
i800
i801
i802
i803
Beschreibung
Kompakter Unmanaged oder Managed Ethernet Switch mit 8 Ports
Kompakter Unmanaged oder Managed Ethernet Switch mit 9 Ports
Kompakter Unmanaged oder Managed Ethernet Switch mit 7 oder 8 Ports
Kompakter Unmanaged oder Managed Ethernet Switch mit 7 Ports
Fast Ethernet Ports 
8
8
6
4
Enthaltene 100BASE-FX-Ports
-
-
-
1
Konfigurierbare Ports
-
1 x 1000BASE-X oder
1 x 10/100/1000BASE-T
1 x 100BASE-FX oder 2 x 100BASE-FX
 oder 2 x 1000BASE-X oder 2 x 10/100/1000BASE-T
2 x 1000BASE-X oder 2 x 100BASE-FX
Betriebstemperaturbereich (Standard oder erweitert)
     -20°C bis +60°C oder -40°C bis +85°C
  -20°C bis +60°C oder -40°C bis +85°C
  -20°C bis +60°C oder -40°C bis +85°C
  -20°C bis +60°C oder -40°C bis +85°C
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM-Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt