Die RUGGEDCOM RSG2000-Familie

RUGGEDCOM RSG2000 Family

Ethernet Switches – optimiert für raue und anspruchsvolle industrielle Umgebungsbedingungen.

Diese Familie von Layer 2 Ethernet Switches für die Rackmontage bietet höchste Leistungsfähigkeit beim Einsatz in der Energieversorgung. Ihre in der Praxis bewiesene, lange MTBF (Mean Time Between Failures) senkt die Betriebskosten deutlich.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
Die RUGGEDCOM RSG2000-Familie

Entdecken Sie unser Produktportfolio

RUGGEDCOM RSG2100

Mit drei modularen Gigabit Uplink Ports und 128-Bit-Verschlüsselung überzeugt der Ethernet Switch RUGGEDCOM RSG2100 mit 19 Ports durch Langlebigkeit, Verfügbarkeit und zuverlässige Performance.

 

Der modulare Fully Managed Ethernet Switch RUGGEDCOM RSG2100 für den Einsatz in der Energieübertragung und -verteilung ist speziell für den zuverlässigen Betrieb in rauen und anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.

 

Dieser Switch wurde für Ethernet-Netzwerke in betriebskritischen Steuerungsanwendungen entwickelt. Das robuste Hardware Design und das integrierte RUGGEDCOM Betriebssystem (ROS®) des RSG2100 sorgen für noch höhere Systemzuverlässigkeit und bieten erweiterte Funktionen für Cybersecurity und Netzwerkanwendungen. 

RUGGEDCOM RSG2100P

Wer Langlebigkeit, Verfügbarkeit und zuverlässige Performance sagt, meint RUGGEDCOM RSG2100P. Dieser Power over Ethernet(PoE)-fähige Switch mit 19 Ports verfügt über drei modulare Gigabit Uplink Ports und 128-Bit-Verschlüsselung.

 

Dieser modulare Fully Managed Ethernet Switch für den Einsatz in der Energieversorgung ist besonders für den zuverlässigen Betrieb in rauen und anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt. Er bietet vielfältige Vorteile:

  • Standardmäßig mit vier 802.3af (PoE)-konformen Ethernet Ports (10/100BaseTX)
  • Modulare Flexibilität mit bis zu 15 zusätzlichen Ethernet Ports, darunter Kombinationen aus Glasfaser- (10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX) und Kupferports (10/100/1000BaseTX)
  • Unterstützt unterschiedliche Glasfaserarten und ‑anschlüsse (ST, MTRJ, LC, SC) ohne Verlust der Portdichte

Der vielseitige RSG2100P ist die ideale Lösung für die Energieversorgung und den Anschluss mehrerer Ethernet-Geräte (wie IP-Telefone, Videokameras und Wireless Access Points) überall dort, wo Wechselstrom nicht verfügbar oder zu teuer ist.

RUGGEDCOM RSG2200

Dieser modulare Fully Managed Ethernet Switch für den Einsatz in der Energieübertragung und ‑verteilung bietet vielfältige Vorteile:

  • Flexibilität durch verschiedene Kombinationen von Glasfaser- (1000BaseX) sowie Kupferports (10/100/1000BaseTX)
  • Anschlussoptionen auf Vorder- und Rückseite sowie Unterstützung unterschiedlicher Glasfaseranschlussarten (SFP, GBIC, LC, SC) ohne Verlust der Portdichte
  • Mit robustem, verzinktem Stahlgehäuse mit Hutschienen-, Wand- oder 19-Zoll-Rackmontageoptionen

Der vielseitige RSG2200 ist besonders für zuverlässigen Betrieb in rauen und anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.

RUGGEDCOM RSG2300

Der für den Einsatz in der Energieübertragung und ‑verteilung konzipierte modulare Fully Managed Ethernet Switch RUGGEDCOM RSG2300 mit 32 Ports verfügt über vier modulare Gigabit Uplink Ports. Zu seinen Leistungsmerkmalen zählen hohe Flexibilität durch die Kombination von Glasfaser- (10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX) und Kupferports (10/100/1000BaseTX). Dank seiner Anschlussoptionen auf der Vorder- und Rückseite ist der RSG2300 für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Er unterstützt unterschiedliche Glasfaserarten und ‑anschlüsse (ST, MTRJ, LC, SC) ohne Verlust der Portdichte. 

RUGGEDCOM RSG2300P

Der RUGGEDCOM RSG2300P ist ein modularer Power over Ethernet (PoE)-fähiger Fully Managed Ethernet Switch für den Einsatz in der Energieversorgung. Er ist besonders für den zuverlässigen Betrieb in rauen und anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt und bietet vielfältige Vorteile:

  • Standardmäßig mit zwei 802.3af (PoE)-konformen Ethernet Ports (10/100BaseTX) und optional zwei zusätzlichen PoE-Ports
  • Modulare Flexibilität für bis zu sechs zusätzliche Ethernet Ports, einschließlich Kombinationen aus Glasfaser- (10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX) und Kupferports (10/100/1000BaseTX)
  • Unterstützt unterschiedliche Glasfaserarten und ‑anschlüsse (ST, MTRJ, LC, SC) ohne Verlust der Portdichte

Der vielseitige RSG2300P ist die ideale Lösung für die Energieversorgung und den Anschluss mehrerer Ethernet-Geräte (wie IP-Telefone, Videokameras und Wireless Access Points) überall dort, wo Wechselstrom nicht verfügbar oder zu teuer ist.

Produkte auf einen Blick

 
RSG2100
RSG2100P
RSG2200
RSG2300
RSG2300P
Beschreibung
Fully Managed Ethernet Switch mit 19 Ports, Gigabit Uplinks und konfigurierbaren Modulen
Fully Managed PoE Ethernet Switch mit 19 Ports, Gigabit Uplinks und konfigurierbaren Modulen
Fully Managed Gigabit Ethernet Switch mit 9 Ports und konfigurierbaren Modulen
Fully Managed Ethernet Switch mit 32 Ports und Gigabit Uplinks
Fully Managed Gigabit PoE Ethernet Switch mit 32 Ports und Gigabit Uplinks
Konfigurierbare Module
10
10
5
4
4
Fast Ethernet Ports
Bis zu 16 (Kupfer und/oder Glasfaser)
Bis zu 15 (Kupfer und/oder Glasfaser)
-
24 x Kupferport/optional bis zu 8 x Glasfaser
24 x Kupferport/optional bis zu 8 x Glasfaser
Gigabit Ports
Bis zu 3 (Kupfer und/oder Glasfaser)
Bis zu 3 (Kupfer und/oder Glasfaser)
9 (Kupfer und/oder Glasfaser)
Optional bis zu 4 (Kupfer und/oder Glasfaser)
Optional bis zu 4 (Kupfer und/oder Glasfaser)
Power over Ethernet (PoE)
-
Bis zu 4 PoE
-
-
Bis zu 4 PoE
Betriebstemperatur-Bereich
–40 °C bis +85 °C
–40 °C bis +85 °C
–40 °C bis +85 °C
–40 °C bis +85 °C
–40 °C bis +85 °C
Stromversorgung
24 V DC, 48 V DC oder HI 
24 V DC, 48 V DC oder HI 
24 V DC, 48 V DC oder HI 
24 V DC, 48 V DC oder HI 
24 V DC, 48 V DC oder HI 
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technik, die industrielle Anforderung erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM-Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Mehr Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt