Die RUGGEDCOM RX1500-Familie

RUGGEDCOM RX1500 Family

Die ideale Lösung für Energieversorgungs-, Industrie-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen

Die RUGGEDCOM RX1500-Familie modularer Layer 2 und Layer 3 Switches und Router bietet den Kunden die Wahl zwischen WAN-, seriellen und Ethernet-Schnittstellen. 

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauer Umgebung

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und erprobt. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RUGGEDCOM RX1500 und RX1501

Zertifiziert für Energieversorgungs-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen

Die RUGGEDCOM RX1500-Serie umfasst kostengünstige Layer 2 und Layer 3 Switches und Router für den Einsatz in der Energieübertragung und -verteilung.

Diese Geräte entsprechen der Schutzart IP30, kommen ohne eingebaute Kühllüfter aus und eignen sich für einen breiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Durch die modulare Plattform und vor Ort auswechselbare Module können Kunden zwischen WAN-, seriellen und Ethernet Ports wählen. Damit sind diese Geräte ideal für Energieversorgungs-, Industrie-, Schienen- und Verkehrssteuerungsanlagen geeignet.

Produkte auf einen Blick

 
RX1500
RX1501
Beschreibung
Modularer Layer 2 und Layer 3 Switch und Router für den Rackeinbau
Modularer Layer 2 und Layer 3 Switch und Router für den Rackeinbau
Vor Ort austauschbare Module
4
6
Ethernet Ports
Bis zu 24
 Bis zu 36
Gigabit Ports
Bis zu 8
Bis zu 4
Unterstützung von APE1808-Modulen
Bis zu 2
Bis zu 2
10 FL Ports
Bis zu 12
Bis zu 18
T1/E1 Ports
Bis zu 4
Bis zu 4
Mobilfunk-Schnittstellen
Bis zu 8
Bis zu 12
Serielle Ports
Bis zu 24
Bis zu 36
Betriebstemperatur-Bereich
–40 °C bis +85 °C
–40 °C bis +85 °C
Stromversorgung
2 x (24 V DC, 48 V DC oder HI)
1 x (24 V DC, 48 V DC oder HI)
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technik, die industrielle Anforderung erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

Tagein, tagaus funktionieren RUGGEDCOM-Produkte in aller Welt mit absoluter Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.
Möchten Sie mehr erfahren?

Hier finden Sie weitere Fallstudien

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungsbedingungen

Mehr Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt