Die RUGGEDCOM RS400-Familie

RUGGEDCOM RS400 family

Serielle Geräteserver für den Einsatz in der Stromversorgung

Diese seriellen RUGGEDCOM-Geräteserver wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
Die RUGGEDCOM RS400-Familie

Wir stehen für Robustheit

Sie suchen einen robust konzipierten seriellen Geräteserver? Die für den Einsatz in der Stromversorgung entwickelte RS400-Familie mit ihren vielfältigen Funktionen meistert jede Herausforderung – selbst in rauesten Umgebungen.

RUGGEDCOM RS400

Der RUGGEDCOM RS400 ist ein für den Einsatz in der Stromversorgung konzipierter serieller Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet Switch. Er wurde für den zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Mit dem Einsatz des RS400 kann die Zahl der Verbindungsgeräte reduziert werden. Das senkt die Gesamtsystemkosten und verlängert die Nutzungsdauer vorhandener IEDs. Der Investitionsaufwand für neue Geräte minimiert sich.

RUGGEDCOM RS401

Der RUGGEDCOM RS401 ist ein für den Einsatz in der Stromversorgung konzipierter serieller Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet Switch. Er wurde für den zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Der RUGGEDCOM RS401 basiert auf dem bewährten RUGGEDCOM RS400-Server und ist mit denselben Funktionen ausgestattet, u. a. einem integrierten seriellen 4 Port Server, einem 4 Port Managed Ethernet Switch sowie einem optionalen V.90-Modem. Zudem hat der RS401 ein kompakteres Design, das sich besonders für die Hutschienenmontage oder für die Befestigung an Orten mit engen Platzverhältnissen eignet.

RUGGEDCOM RS416

Der RUGGEDCOM RS416 ist ein für den Einsatz in der Stromversorgung konzipierter serieller Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet Switch. Sein modulares Design unterstützt sowohl die IEEE 1588- als auch IRIG-B-Zeitsynchronisierung mit bis zu 16 seriellen Ports und bis zu vier Ethernet Ports. 

RUGGEDCOM RS416P

Der RUGGEDCOM RS416P ist ein für den Einsatz in der Stromversorgung konzipierter serieller Geräteserver mit integriertem Power over Ethernet (PoE)-fähigen Fully Managed Ethernet Switch. Durch sein modulares Design, das bis zu 16 serielle Ports unterstützt, ermöglicht der RS416P die Verschaltung verschiedener intelligenter Feldgeräte (IEDs) mit unterschiedlichen Kommunikationsmodi.

Produkte auf einen Blick

 
RS400
RS401
RS416
RS416P
Beschreibung
Serieller 4-Port-Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet Switch mit 4 Ports
Serieller 4-Port-Geräteserver mit integriertem Managed Ethernet Switch mit 4 Ports
Serieller Geräteserver mit 16 Ports und integriertem Managed Ethernet Switch mit 4 Ports und IEEE1588 v2 zu IRIG-B-Konvertierung
Serieller Geräteserver mit 16 Ports und integriertem PoE-Ethernet-Switch mit 4 Ports und IEEE1588 v2 zu IRIG-B-Konvertierung
Serielle Ports
4 x RS485/RS422/RS232 (DB9-, RJ45- oder Schraubanschlüsse)
4 x RS485/RS422/RS232 (DB9-, RJ45- oder Schraubanschlüsse)
Bis zu 16 serielle Ports. RS485/RS422/RS232 über DB9/RJ45  oder serielle Glasfaserschnittstelle über ST
Bis zu 16 serielle Ports. RS485/RS422/RS232 über DB9/RJ45 oder serielle Glasfaserschnittstelle über ST + 4 x 10/100BASE-TX
Fast Ethernet Ports 
4
4
4
4
PoE Ports
-
-
-
4
Befestigung
Kompakt (DIN-Schienen- oder Schalttafelmontage)  oder 19"-Einschubmontage
Kompakt (Schalttafelmontage)
19"-Einschubmontage
19"-Einschubmontage
Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +85°C
-40°C bis +85°C
-40°C bis +85°C
-40°C bis +85°C
Stromversorgung
24 V DC, 48 V DC  oder Hochspannung
24 V DC, 48 V DC  oder Hochspannung
24 V DC, 48 V DC  oder Hochspannung. Optional: zweifach redundante Netzteile
1 x 24 V DC, 48 V DC  oder Hochspannung und 1 x 48 V DC PoE-Netzteil
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM-Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt