RUGGEDCOM WIN-Basisstationen

Zuverlässige Datenverbindungen über große Entfernungen und unter rauen Umgebungsbedingungen
Die RUGGEDCOM-Basisstationen WIN7000 und WIN7200 basieren auf Grundlage der OFDMA-Funktechnologie. Sie haben sich unter rauesten Umgebungsbedingungen bewährt und ermöglichen Non-Line-of-Sight (NLOS)-Betrieb mit optimaler Reichweite.
Zuverlässiger Betrieb auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen
Die RUGGEDCOM WIN7000- und WIN7200-Basisstationen nutzen Algorithmen zur Verbindungsanpassung, Modulation und Codierung für die kontinuierliche Anpassung an die vorherrschenden Verbindungsgegebenheiten. Damit sorgen sie für optimale Robustheit und Effizienz.RUGGEDCOM WIN7000 Hochleistungs-Basisstation
Diese Wireless-Breitband-Basisstation mit hoher Ausgangsleistung wurde für Anwendungen über große Distanzen in lizenzierten Frequenzbändern in rauen Umgebungen entwickelt. Die RUGGEDCOM WIN7000 ist IEEE 802.16e-konform und ermöglicht maximale Abdeckung überall dort, wo die Vorschriften einen Betrieb mit hohen Ausgangsleistungen zulassen. Die Konstruktion mit einer einzelnen Sektorantenne unterstützt je nach Abdeckungs-, Bandbreiten- und Teilnehmerbedarf mehrere Sektoren am jeweiligen Standort.
RUGGEDCOM WIN7200 Standardleistungs-Basisstation
Diese leichte Basisstation mit einer einzelnen Sektorantenne stellt die Konnektivität in stationärer oder mobiler Umgebung her. Sie kann problemlos an Masten, Straßenlaternen oder Wänden befestigt werden. Die RUGGEDCOM WIN7200 ist IEEE 802.16e-konform und auch für den Einsatz in unlizenzierten Frequenzbändern in rauen Umgebungen ausgelegt. Die über einen einzelnen Power-over-Ethernet (PoE)-Anschluss angebundene und einfach versorgte WIN7200 senkt die Betriebskosten und verringert die Komplexität.
Die Produkte auf einen Blick
Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.