RUGGEDCOM APE1808

Eine kleine Box mit unbegrenzten Möglichkeiten für Cybersecurity
Klein, aber leistungsstark: Schützen Sie Ihre Netzwerke und Systeme mit RUGGEDCOM APE1808. Mit unserer neuen Industrial Application Hosting Plattform können Sie Cybersecurity Software-Applikationen von Siemens und von führenden Drittanbietern in rauen und betriebskritischen Umgebungen nutzen.
Die Antwort auf Cybersecurity-Herausforderungen
RUGGEDCOM APE1808 ist die ideale Lösung für das Hosting herstellerunabhängiger Softwarelösungen. Hierzu zählen Intrusion Detection-Softwaresysteme, Firewalls der nächsten Generation, Netzwerkprotokoll- und Lastanalysesoftware sowie kundenspezifische Spezialanwendungen. RUGGEDCOM APE1808 kann zudem Daten direkt an der Quelle analysieren, ohne dass ein externer Industrie-PC installiert werden muss.
Dank der virtuellen Maschine können Sie auf dem RUGGEDCOM APE1808 ältere Software neben neuen und sicheren Betriebssystemen ausführen. Damit lässt auch die Lebensdauer bestehender und nicht mehr unterstützter Software verlängern.
Die Features auf einen Blick
RUGGEDCOM APE1808 verfügt über die integrierten Switching- und Routing-Funktionen der RUGGEDCOM RX1500 Multi-Service-Plattform und ist als Modul in nahezu jedes Gerät dieser Plattform steckbar. Die modulare Plattform APE1808 kann im Feld ausgetauscht werden und bietet die Wahl zwischen WAN-, seriellen oder Ethernet-Optionen.
Die Plattform steht optional mit einer Schutzbeschichtung (Conformal Coating) zur Verfügung und kann bei Umgebungstemperaturen von ‑40°C bis +75°C betrieben werden. Sie erfüllt alle elektrischen Spezifikationen der RUGGEDCOM RX1500-Plattform einschließlich IEC61850-3 und IEEE 1613 für den Betrieb in rauen Umgebungen wie in der Stromerzeugung und -verteilung, in Bahnanwendungen und in der Verkehrstechnik.
Technologie, die industrielle Anforderung erfüllt
RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen.