RUGGEDCOM PoE-Injektoren 

RUGGEDCOM PoE power injectors Keyvisual

Geben Sie Ihren Geräten die Leistung, die sie brauchen

Diese Familie von Power over Ethernet-Injektoren umfasst die RUGGEDCOM-Modelle RP100 und RP110. Sie trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken, da Sie nunmehr keine separaten Strom- und Datenkabel mehr benötigen.

Hier finden Sie das richtige Produkt

RUGGEDCOM Selector (EN)

Überblick

Robuste Kommunikation in rauen Umgebungen

RUGGEDCOM-Produkte wurden für raueste Umgebungsbedingungen entwickelt und getestet. Sie erfüllen und übertreffen alle anerkannten Industriestandards für betriebskritische Anwendungen.
RUGGEDCOM PoE-Injektoren

Eliminieren Sie separate Strom- und Datenkabel

Wie alle RUGGEDCOM-Produkte ist auch die Familie der PoE-Injektoren so konstruiert, dass sie alle anerkannten Industriestandards für den Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen erfüllen und übertreffen.

Leistungsstarke Kompaktgeräte

  • Zuverlässig: Die RUGGEDCOM PoE-Injektoren sind ein zuverlässiger Helfer in allen Situationen. Sie bieten hohe Stabilität und Leistung auch bei starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Störeinflüssen und Spannungsschwankungen, wie sie in Stromnetzen und Industrieanlagen auftreten.
  • Flexibel: Beim Netzwerkdesign eignen sich diese konfigurationsfreien Plug and Play-Geräte für jegliche PoE-Verbindungen. Zudem unterstützen sie einen weiten Bereich von AC- und DC-Eingangsspannungen.
  • Kostengünstig: Geringerer Verkabelungsaufwand und geringere Anschluss- und Stromversorgungsanforderungen Ihrer PoE-Geräte durch platzsparende Montage auf DIN-Schiene oder Hutschiene.
  • Zertifiziert: Die RUGGEDCOM RP100 und RP110 werden nach den gleichen Tests wie Schutz- und Steuergeräte, z. B. Schutzrelais, zertifiziert. Sie bieten maximale Leistung selbst unter rauen Umgebungsbedingungen.

Produkte auf einen Blick

 
RP100
RP110
Beschreibung
Power-Injektor mit einem RJ45-Port für PoE (IEEE802.3af + 802.3at)
Power-Injektor mit einem RJ45-Port für (IEEE802.3af + 802.3at) mit integiertem Geräteserver
PoE+ konforme Ausführung
Ja
Ja
RUGGEDCOM WIN-konforme Ausführung
Ja
Ja
Weitere Ports
1x 10/100BASE - TX RJ45-Port
1 x RS232 / RS422 / RS232
IRIG-B-Ausgang
-
Ja
Datenübertragung über IP-Netzwerk
-
Ja
Unterstützung der seriellen Protokolle Modbus TCP, DNP3, TIN
-
Ja
Raw-Socket-Modus
-
Ja
Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +85°C
-40°C bis +85°C
Hier finden Sie weitere technische Daten und können Ihr Produkt konfigurieren

Besuchen Sie die Industry Mall

Technologie, die industrielle Anforderungen erfüllt

RUGGEDCOM-Lösungen sind robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation. Hier erfahren Sie, wie sich die RUGGEDCOM-Lösungen bewährt haben. RUGGEDCOM-Produkte bieten nicht nur überragende Produkteigenschaften, sondern erfüllen auch zahlreiche internationale Normen. 

Mehr Informationen

Fachwissen und Unterstützung wann immer Sie brauchen

Hier erfahren Sie alles über das Produktangebot von Siemens – von RUGGEDCOM-Produktinformationen bis zu Support und Services.
Professional Services for Industrial Networks

Professional Services für Industrienetzwerke 

Die Anschaffung eines zukunftsweisenden Industrie-Kommunikationsnetzes ist denkbar einfach, wenn Sie sich auf erstklassige Netzwerkkomponenten und umfassende Expertise im Netzwerkdesign verlassen können. In direkter Zusammenarbeit mit uns und unseren zertifizierten Solution Partnern entsteht eine Netzwerklösung ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Industrial networks education

Industrial Networks Education

Benötigen Sie interne Spezialisten? Nehmen Sie am Siemens Industrial Networks Training Program teil und sichern Sie sich die Zertifizierung nach den internationalen Standards für das Industrial Ethernet. 

Garantie-Informationen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Geschäfts- und Lieferbedingungen für RUGGEDCOM-Produkte. 

Referenzen

Bewährte Technologie

RUGGEDCOM-Produkte funktionieren überall auf der Welt maximal zuverlässig unter extremen Bedingungen. Hier erfahren Sie mehr.

Kontakt

Robuste Kommunikationsausrüstung für raue Umgebungen

Weitere Informationen über RUGGEDCOM erhalten Sie von unseren Experten, die Sie gerne beraten.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns jetzt