Ab Oktober 2019 werden die Vorgängerreihen unserer Befehls- und Meldegeräte nicht mehr verfügbar sein.
Zögern Sie nicht zu lange, sondern stellen Sie auf die neuen SIRIUS ACT Geräte um. Seit Oktober 2017 läuft bereits die Auslaufphase unserer bisherigen Befehls- und Meldegeräte 3SB1, 3SB3 und 3SF5. Ab Oktober 2019 werden diese nicht mehr lieferbar sein.
SIRIUS ACT punktet in Sachen:
• Modernes Design: 4 Designreihen – zur Differenzierung Ihres Anlagendesigns
• Einfache Handhabung: Einhand-Montage, Online-Konfiguration und -Bestellung
• Hohe Robustheit: Schutzart IP69K – sogar ohne Schutzkappen
• Flexible Kommunikation: ob Standardverdrahtung oder direkt mit der Steuerung verbunden via AS-Interface, IO-Link oder PROFINET