Motorstarter SIRIUS M200D

Motorstarter SIRIUS M200D

Die robusten und kompakten Motorstarter M200D sind prädestiniert für einen räumlich ausgedehnten dezentralen Aufbau in rauen Industrieumgebungen. Sie starten und schützen Motoren und Verbraucher bis zu 5,5 kW und lassen sich an die bewährten Bussysteme AS-i, PROFIBUS und PROFINET anbinden. Mit dem Motorstarter M200D profitieren Sie von höchster Performance und Flexibilität. Zu verdanken ist dies zahlreichen Schutz-, Diagnose- und Überwachungsfunktionen sowie der Durchgängigkeit zu weiteren Antriebsprodukten wie den Frequenzumrichtern G110D/G120D.

Technische Daten zu Motorstarter M200D

Industry Mall

Motorstarter SIRIUS M200D für ausgedehnte und dezentrale Einzel-Antriebslösungen

AS Interface

Basic und Standard

Motorstarter M200D für AS-i

Die Motorstarter sind in hoher Schutzart IP65 verfügbar und starten und schützen Motoren und Verbraucher bis zu 5,5 kW. 

 

M200D Basic:

  • Einfache Inbetriebnahme über lokale Einstellelemente mit DIP-Schalter oder Drehpotentiometer
  • Diagnose über AS-Interface

 

M200D Standard:

  • Einfache Inbetriebnahme über lokale Schnittstelle mittels Motorstarter ES
  • Umfangreiches Diagnosekonzept über AS-Interface
  • Flexible Parametrierung der I/O's möglich
  • In elektronisch schaltender Ausführung auch mit Sanftstartfunktion verfügbar

PROFIBUS / PROFINET

Für höchste Ansprüche

Motorstarter M200D mit PROFIBUS und PROFINET

Die intelligenten, hochflexiblen Motorstarter M200D für PROFIBUS und PROFINET Kommunikation sind die funktionsstärksten, kommunikationsfähigen Geräte der SIRIUS Motorstarter Familie in hoher Schutzart IP65. Sie sind modular aus einem Motorstartermodul und dem jeweiligen Kommunikationsmodul aufgebaut. Die elektronisch schaltende Variante der Starter ist jeweils mit integrierter Sanftstartfunktion verfügbar.

 

  • Parametrierung über Step 7
  • Umfangreiche Diagnose
  • Aktueller Motorstrom kann ausgelesen werden
  • Maintenance Funktion

 

Zusätzliche Funktionen der PROFINET Variante:

  • Unterstützt PROFIenergy
  • Unterstützt PROFINET Funktionen wie MRP und Nachbarschaftserkennung