So vielseitig wie deine Aufgabe

Entscheide dich für einen

0 %
  • sanften Start! SIRIUS Sanftstarter sind die beste Lösung, wenn der direkte oder der Stern-Dreieck-Start für Drehstrommotoren nicht geeignet sind. Denn oft können mechanische Schläge in der Maschine oder Spannungseinbrüche in der Netzversorgung für Probleme sorgen. Das lückenlose Spektrum an Sanftstartern mit intelligenten Funktionen bietet für nahezu jede Anwendung eine sanfte Alternative.

Hier findest du schnell alle technischen Daten zu Sanftstartern 3RW

Industry Mall

So einfach löst ein Sanftstarter deine Anlagenprobleme

Entdecke weitere Anwendungsfelder

SIRIUS Media Center

Sanftstarter-Portfolio – Highlights im Blickpunkt

High Performance

5,5-1.200 kW

Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

Der intelligente Sanftstarter SIRIUS 3RW55 löst dank höchster Funktionalität auch schwierige An- und Auslaufvorgänge auf einfache und besonders sanfte Weise. Integrierte smarte Funktionen (z. B. Pump Cleaning, Pumpenauslauf, Autoparametrierung, Condition Monitoring) unterstützen Anwender beim reibungslosen Betrieb ihrer Anlage.

 

  • 3-phasig gesteuert für optimalen Motorstart
  • Engineering im TIA Portal
  • Vielfältige Busanbindungen (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus)
  • Integriertes HMI (Human-Machine-Interface) mit Farbdisplay 
  • Elektrische Robustheit
  • Für Antriebe in den Leistungsklassen von 5,5 bis 1.200 kW
  • Medienredundanz für zuverlässige Netzwerkverfügbarkeit

General Performance

5,5-560 kW

Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance

Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist eine ideale Alternative zu Stern-Dreieck-Startern. Als Allrounder deckt er alle Antriebsarten ab.

 

  • 3-phasig gesteuert für optimalen Motorstart
  • Parametrierung mit Drehpotenziometer
  • Vielfältige Busanbindungen (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus)
  • HMI (Human-Machine-Interface) mit Display optional
  • Elektrische Robustheit
  • Für Antriebe in den Leistungsklassen von 5,5 bis 560 kW

Basic Performance

1,5-250 kW

Sanftstarter SIRIUS 3RW30/3RW40 Basic Performance

Dank kompakter Bauform sind die SIRIUS 3RW30/40 Sanftstarter die ideale Starterlösung für alle Standardanwendungen.

 

  • 2-phasig gesteuert für Standardanwendungen
  • Parametrierung mit Drehpotenziometer
  • Integrierter Motorüberlast- und Geräteeigenschutz
  • Elektrische Robustheit
  • Für Antriebe in den Leistungsklassen von 1,5 bis 250 kW

Starter Kit "High Performance"

Jetzt testen

Auspacken, anschließen, Software installieren und parametrieren!

Teste die neue Generation von Sanftstartern 3RW55 und erfahre, wie einfach die Inbetriebnahme ist. Mit der Software SIRIUS Soft Starter ES erledigst du die Parametrierung, die Überwachung sowie die Diagnose im Servicefall schnell und einfach. Die Geräte-Parameter des 3RW55 lassen sich direkt am PC oder Laptop einstellen.

Simulation Tool (STS)

Auswählen und simulieren

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

Mit dem Simulation Tool for Soft Starters (STS) kannst du applikationsspezifisch 

die passenden Geräte auswählen – als Desktop-Anwendung oder auch optimiert für dein mobiles Endgerät. 

Über einen Link wird die Auswahl automatisch in die Siemens Industry Mall zur Bestellung übertragen.