Das Quecksilberkomplettanalysenmesssystem HM-1400 TRX

Die Überwachung von Quecksilberwerten in Rauchgasen wird immer wichtiger, so gelten in den USA ab 2016 sehr strenge Richtlinien, die EU-weit zum Vorbild werden könnten. Der Gesamtquecksilberanalysator in unserem Portfolio ist als standardisiertes Lösungspaket für die kontinuierliche Quecksilberüberwachung konzipiert: Probenentnahme, -aufbereitung und Gasanalyse laufen automatisch und zuverlässig ab.
Das HM-1400 TRX Gesamt-Quecksilber-Messgerät
Der HM-1400 TRX ist ein Gesamt-Quecksilber-Messgerät zur vollautomatischen und kontinuierlichen Messung der Emission von Quecksilber in Rauchgaskanälen (ohne Nasschemie). Das System verwendet das extraktive Messverfahren und besteht aus Probenahmesonde und Probenahmeleitung. Das HM-1400 TRX überwacht nicht nur die Wirksamkeit der Quecksilberabscheideanlagen durch die Gesamt-Quecksilber-Konzentrationsmessung, sondern meldet und registriert auch online die Überschreitung von Grenzwerten. Dadurch ist es möglich, dass der Betreiber rechtzeitig in den Prozess der zu überwachenden Anlage eingreifen und so die sichere Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte gewährleisten kann.Technische Daten
Nutzen im Überblick
- Wartungsfreier (6 Monate) Trockenreaktor
- Umwandlung des Probengases in Quecksilberdampf durch Kombination von thermischer und trockenchemischer Behandlung
- Kontinuierliche Messung des Gases im Photometer
- Geringe Querempfindlichkeiten
- Keine Instrumentenluft zur Funktionssicherheit erforderlich
- Größerer Messbereich mit Verdünnungseinrichtung (optional)
- Integriertes System zur Referenzgaserzeugung (optional)
Kontakt
Bei allen Fragen für Sie da
Weltweit sind wir mit Produktionsstätten und Systemintegrationszentren vertreten. Ob in Houston, Singapur und Karlsruhe – jedes Zentrum stellt eigene Vertriebs-, Engineering- und Montage-Teams bereit und verfügt über Service- und Logistik-Hotlines sowie über gut ausgestattete Trainings-Center. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter weltweit präsent und mit allen entsprechenden lokalen Anforderungen, Richtlinien und Normen vertraut.