Das Anlagenmesssystem Set CEM CERT

Zum einen getrieben von der Legislativen, durch Verordnungen zur Überwachung von Emissionen, und zum anderen gefordert von Prozessanlagenbetreibern, die aus der Gasanalyse Rückschlüsse auf die Prozesseffizienz ziehen, z. B. bei der Kesselsteuerung, ist das Messen und Überwachen von Rauchgasen auf Emissionskomponenten eines der wichtigsten Themen in der kontinuierlichen Gasanalyse.
Modulares Konzept
- Bis zu 2 Analysatoren mit unterschiedlichen Messbereichen konfigurierbar
- Ausführung für Innen- oder Außenaufstellung wählbar
- Messgaskühler und NOX-Konverter führender Hersteller auswählbar
- Zur Erweiterung des Umgebungstemperaturbereichs elektrische Heizungen und Klimageräte konfigurierbar
- Ausführung mit passenden Entnahmesonden und beheizten Messgasleitungen wählbar
Technische Daten
Nutzen im Überblick
- Die geprüften Messbereiche sind so ausgewählt, dass ein weiter Anwendungsbereich für das CEMS sichergestellt wird (TÜV geprüft).
- Das modulare Komplettpaket lässt den zertifizierten Einsatz von Systemkomponenten unterschiedlicher Hersteller zu (TÜV geprüft).
- Leicht und schnell zu konfigurieren
- Sehr kostengünstig in der Anschaffung und im Betrieb
Kontakt
Bei allen Fragen für Sie da
Weltweit sind wir mit Produktionsstätten und Systemintegrationszentren vertreten. Ob in Houston, Singapur und Karlsruhe – jedes Zentrum stellt eigene Vertriebs-, Engineering- und Montage-Teams bereit und verfügt über Service- und Logistik-Hotlines sowie über gut ausgestattete Trainings-Center. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter weltweit präsent und mit allen entsprechenden lokalen Anforderungen, Richtlinien und Normen vertraut.