Das Komplettsystem Set CEM 1

Zum einen getrieben von der Legislativen, durch Verordnungen zur Überwachung von Emissionen, und zum anderen gefordert von Prozessanlagenbetreibern, die aus der Gasanalyse Rückschlüsse auf die Prozesseffizienz ziehen, z. B. bei der Kesselsteuerung, ist das Messen und Überwachen von Rauchgasen auf Emissionskomponenten eines der wichtigsten Themen in der kontinuierlichen Gasanalyse.
Kontinuierliche Emissionsmessung
Der Markt verlangt ein Komplettsystem, das speziell für diese Applikation ausgelegt ist. Mit den Set CEM 1 (Continuous Emission Monitoring) bietet Siemens standardisierte Systeme, welche die Anforderungen von der Probenahme über die Probenaufbereitung bis hin zur Gasanalyse abdecken.Flexibilität zur Abdeckung der Marktanforderungen
Es können die Konzentrationen der Gaskomponenten CO, CO2, NO, NOx, SO2, O2, HCl, HF, NH3 und H2O bestimmt werden. Das Set bietet verschiedene Varianten, um die Anforderungen des Marktes flexibel abzudecken. Ausgehend von einem Montagegestell mit einem Analysator und Probenaufbereitung können einfach und schnell die benötigten Optionen hinzukonfiguriert werden.
Nutzen im Überblick
Standardisiertes Komplettsystem
- Hochgenaue und verlässliche Überwachung von Rauchgasen auf Emissionen.
- Modulares Komplettpaket mit Messgasentnahme, -aufbereitung und Gasanalysatoren aus einer Hand
- Leicht und schnell zu konfigurieren
- Geprüftes, abgestimmtes und verlässliches Set
- Kostengünstig in der Anschaffung und im Betrieb
Bewährte Technologien
- Bis zu 3 extraktive Analysatoren (ULTRAMAT 23, OXYMAT 6) einsetzbar
- In-situ-Messungen ohne Probenentnahme und -aufbereitung, mit Laser-Dioden-Spektrometer LDS 6; Zentraleinheit in Schrank integrierbar
Einfache Bedienung
- Intuitive Bedienung
- Konfiguration an großen Displays mit Klartext, in mehreren Sprachen
Einfache Wartung
- Wartungsfreundlicher Schrankaufbau mit Schwenkrahmen und einheitlichem Design
- Digitale Anzeige von Wartungsanforderungen auf LOGO-Modulen
Kontakt
Bei allen Fragen für Sie da
Weltweit sind wir mit Produktionsstätten und Systemintegrationszentren vertreten. Ob in Houston, Singapur und Karlsruhe – jedes Zentrum stellt eigene Vertriebs-, Engineering- und Montage-Teams bereit und verfügt über Service- und Logistik-Hotlines sowie über gut ausgestattete Trainings-Center. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter weltweit präsent und mit allen entsprechenden lokalen Anforderungen, Richtlinien und Normen vertraut.