Umwelt- und Prozessdaten-Management-Systeme

Flexibel und skalierbar präsentiert sich das System zur kontinuierlichen Erfassung, Langzeitspeicherung, Verrechnung und Visualisierung von Umwelt- und Prozessdaten. Es erfüllt die behördlich vorgeschriebene Messdatenprotokollierung nach deutschen und europäischen Richtlinien. 

Umwelt- und Prozessdaten-Management-Systeme

Anpassungsfähig durch modularen Aufbau

Das System ist modular aufgebaut und kann somit optimal an jede Anforderung und Anlagengröße angepasst werden.

Beschreibung

Das Umwelt- und Prozessdaten-Management-System D-EMS 2000 ist ein modulares System zur kontinuierlichen Erfassung, Langzeitspeicherung, Verrechnung und Visualisierung von Umwelt- und Prozessdaten. Erfassung, Evaluierung und Protokollierung der Daten gemäß: 

  • Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen
  • US EPA 40 CFR Part 60 & 75
  • Überwachung der Treibhausgasemissionen (Europäische-, UNFCCC- Leitlinien, etc.)
  • Länderspezifischen Anforderungen zu kontinuierlichen Emissionsmessungen

Technische Daten

Zulassungen

Eignungsgeprüft durch den TÜV für Anlagen nach TA-Luft, 1., 2., 13., 17., 27., 30. und 31. BImSchV sowie die EU-Richtlinien 2010/75/EU, 2000/76/EU und 2001/80/EU unter Berücksichtigung der Norm DIN EN 14181

Zertifiziert nach DIN EN 15267-2

MCERTS zertifiziert

Nutzen im Überblick

  • Windowsbasiertes Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit modern entwickelter Software für Betrieb auf Standard-PC
  • Benutzerfreundlich, menügeführte Software in 19 Sprachen verfügbar
  • Datenkommunikationseinheit mit integriertem Datenspeichersystem für bis zu 96 Tage sorgt für eine hohe Datenverfügbarkeit

Beschreibung

D-EMS 2000 CS ist ein preiswertes und kompaktes Prozessdaten-Management-System für kleine bis mittlere Anlagen. 

Technische Daten

Computer
Intel basierter Dual Core PC mit Windows 7 & 8, 2 GB RAM und 120 GB SDD
Eingänge/Ausgänge

Max. 3 Karten:

Kombikarte: 4 AI/8 DI/2 AO/4 DO

Eingangskarte: 8 AI/15 DI

Ausgangskarte(n): 8 AO und 16 DO

Anschluss Bussysteme

Modbus RTU, PROFIBUS,

Elan OPC UA

Analog-/Digitaleingänge: 12/24

Analog-/Digitalausgänge: 12/24

Schnittstellen

1 x VGA, 2 x USB, 1 x RJ 45

3 x Seriell (RS 232 oder RS 485)

BNC für DCF77-Funkuhr

Nutzen im Überblick

  • Kompaktsystem, kein zusätzlicher Auswerte-PC erforderlich
  • Windows-basierte und zertifizierte D-EMS 2000 Software
  • Alle Module des D-EMS 2000 Systems verwendbar
  • Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
Gewinnen Sie einen Überblick über unser Portfolio rund um Prozessanalytik und mehr

Mit Messtechnik Maßstäbe setzen

Downloads, Support und Services

Informationen auf einen Blick

Ob Sie einen Ansprechpartner vor Ort suchen, technische Fragen haben oder Ersatzteile benötigen – im Folgenden haben wir die wichtigsten weiterführenden Informationen übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Bei allen Fragen für Sie da

Weltweit sind wir mit Produktionsstätten und Systemintegrationszentren vertreten. Ob in Houston, Singapur und Karlsruhe – jedes Zentrum stellt eigene Vertriebs-, Engineering- und Montage-Teams bereit und verfügt über Service- und Logistik-Hotlines sowie über gut ausgestattete Trainings-Center. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter weltweit präsent und mit allen entsprechenden lokalen Anforderungen, Richtlinien und Normen vertraut.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank