SITRANS SAM IQ

Smart Asset Management für Ihre Feldgeräte
Feldgeräte sind für den Betrieb und die Sicherheit von Produktionsprozessen von hoher Bedeutung. Dennoch sind bis zu 90% der Feldgeräteinformationen in einer Prozessanlage ungenutzt. Mit SITRANS SAM IQ – der App für Smart Asset Management – lassen sich diese ungenutzten, aber wertvollen Daten zur Verfügung stellen. SITRANS SAM IQ wertet die Daten Ihrer Feldgeräte aus und bietet umfangreiche Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten.
Die Vorteile von SITRANS SAM IQ:
- Eine App für alle Feldgeräte und Protokolle
- Vermeidung anstehender Geräteausfälle durch Überwachung des Gesundheitszustandes der Feldgeräte
- Reduzierung der Instandhaltungskosten durch ereignisgesteuerte Wartung der Geräte
- Validierung von Gerätemessungen durch gerätespezifische Diagnose von Prozesswerten
- Optimierung Ihrer Prozesse mithilfe maßgeschneiderter Multiparameter-Dashboards
Alle Features auf einen Blick
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.