SIFLOW FC070
Mit dem SIFLOW FC070 hat Siemens den ersten Durchfluss-Messumformer entwickelt, der für eine direkte Integration in die Automatisierungssysteme SIMATIC S7 und SIMATIC PCS7 geeignet ist. SIFLOW FC070 ist ein echter Multiparameter Coriolis- Massendurchfluss-Messumformer und für alle prozesstechnischen Anwendungen geeignet, die eine exakte Durchflussmessung verlangen. Der SIFLOW FC070 Ex CT ist für den eichpflichtigen Verkehr von in CNG-Zapfsäulen verwendetem Hochdruck-Erdgas zugelassen.
Der SIFLOW FC070 lässt sich mit einem der folgenden Messaufnehmer der MASS-Baureihe zu einem vollständigen Durchflussmessgerät zusammenstellen:
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: für Anwendungen mit geringem Durchfluss
SITRANS FC300 DN 4: für Anwendungen mit geringem Durchfluss
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: Massedurchflussmessung nach allgemeinen industriellen Anforderungen
SITRANS F C MC2: Geeignet für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
SITRANS FCS200: Zur Durchflussmessung von Gasen
Nutzen
- Automatically alright - Direkte Einbindung in SIMATIC S7 Automatisierungssystem
- Standardisierte Bedienoberfläche – SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM
- Ultra-kompakt - , kostengünstige und platzsparende Konstruktion in einem 40/80 mm (1,57"/3,14") Gehäuse
- Intelligente Funktionen - Integrierte Zähler, Chargensteuerung und umfassende Prozessdiagnose
- Plug-and-Play Funktionalität - SENSORPROM konfiguriert den Messumformer automatisch bei der Inbetriebnahme
Detail
Typische Anwendungsbereiche: OEM-Lösungen, Nahrungsmittel-, Automobil- sowie chemische Prozessindustrie, Pharma, Öl und Gas.
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS F C hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.