SITRANS F C MASS 6000 Ex d
Der SITRANS F C MASS 6000 Ex d ist nach den neuesten Entwicklungen in der digitalen Signalverarbeitung konzipiert und auf hohe Leistung, kurze Ansprechzeit, schnellen Chargenbetrieb, hohe Störfestigkeit gegen Prozessgeräusche sowie einfache Montage, Inbetriebnahme und Wartung ausgelegt.
Nur außerhalb der EU verfügbar (RoHS).
Der Messumformer ist aus Edelstahl (AISI 316L) gefertigt und widersteht auch den rauen Einbaubedingungen bei Gefahrenanwendungen in der Prozessindustrie und der chemischen Industrie.
Das komplette Durchflussmessgerät besteht aus einem Durchfluss-Messumformer SITRANS F C MASS 6000 Ex d und einem der folgenden Messaufnehmer der MASS-Baureihe::
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: Massendurchflussmessungen für allgemeine industrielle Anforderungen.
SITRANS F C MASS 2100 1.5: für Anwendungen mit geringem Durchfluss.
SITRANS FC300: für Anwendungen mit geringem Durchfluss.
Nutzen
- Sichere Bedienung - Tastenfeld und Anzeige eigensicher und direkt im Gefahrenbereich programmierbar
- Einfacher Gerätetausch - Austausch des Messumformers direkt im Gefahrenbereich ohne Stillsetzung der Prozessrohrleitung dank der Messaufnehmer-/Messumformer -Schnittstelle ia IIC
- Schnell und präzise - Exakte Messung, schneller Chargenbetrieb sowie kurze Ansprechzeit mit einer Aktualisierungsrate von 30 Hz
- Exzellente Störfestigkeit - Patentierten DFT-Algorithmus (Discrete Fourier Transformation)
- 2-stufiger Chargenbetrieb - Integrierte Chargensteuerung mit Kompensation und Überwachung
Detail
Typische Anwendungsbereiche: chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, Automobilindustrie sowie Energieerzeugung und -versorgung
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS F C hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.