SITRANS F C MASS 6000
Der SITRANS F C MASS 6000 entspricht den neuesten Entwicklungen in der digitalen Signalverarbeitung und ist auf hohe Leistung, eine kurze Ansprechzeit, schnellen Chargenbetrieb, hohe Störfestigkeit und einfache Handhabung ausgelegt. Der Messumformer MASS liefert echte Multi-Parameter-Messungen für Dichte, Massendurchfluss, Temperatur und Fraktionsdurchfluss.
Nur außerhalb der EU verfügbar (RoHS).
Das komplette Durchflussmessgerät besteht aus einem Durchfluss-Messumformer SITRANS F C MASS 6000 und einem der folgenden Messaufnehmer der MASS-Baureihe:
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: Massendurchflussmessungen für Industrieanwendungen ohne besondere Anforderungen
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: für Anwendungen mit geringem Durchfluss
SITRANS FC300: für Anwendungen mit geringem Durchfluss
Nutzen
- Schnell und exakt - Schneller Chargenbetrieb sowie kurze Ansprechzeit durch Aktualisierungsrate von 30 Hz
- Exzellente Störfestigkeit - Patentierter DFT-Algorithmus (Discrete Fourier Transformation)
- Verbesserte Fehlersuche - Umfassendes Diagnose- und Service-Menü
- Plug & Play - Die SENSORPROM-Technologie ermöglicht Datenübernahme bei Gerätetausch; Zusatz-Busmodule verfügbar
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Öl- und Gasindustrie, Automobilindustrie sowie Energieerzeugung und -versorgung
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS F C hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.