SITRANS FCS200
Der ultrakompakte Messaufnehmer SITRANS FCS200 findet auch in beengten Anlagen Platz und sorgt dadurch für zusätzliche Flexibilität bei allen CNG-Anwendungen – ob in einer neuen oder einer Bestandsinstallation. Mit beispielloser Genauigkeit und Kapazität unter Hochdruckbedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen setzt der SITRANS FCS200 Messaufnehmer neue Maßstäbe für die Effizienz und Sicherheit in Erdgasanwendungen. Er ist in drei Größen verfügbar, einfach einzubauen und bietet eine große Auswahl verschiedener Anschlüsse.
Das komplette Durchflussmessgerät besteht aus einem Messaufnehmer FCS200 und einem der folgenden Messumformer der MASS-Baureihe:
SIFLOW FC070: für die direkte Integration in SIMATIC-basierte Systeme oder die Verwendung in non-SIMATIC Stand-alone-Systemen.
Typische Anwendungsbereiche: Verteilung, Kompression, Lagerung und Betankung in der CNG-Industrie.
Nutzen
- Vielseitige Anwendungen - Große Auswahl an Gas-Prozessanschlüssen wird praktisch allen Applikationsanforderungen gerecht Schnellbetankung möglich - Dank hoher Kapazität
- Flexibilität - Verfügbar in drei Größen für eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen in Zapfsäulen, Kompressoren und bei der Verteilung
- Erhöhte Sicherheit - Standardmäßig integrierte Berstscheibe und somit verringerte Personengefährdung im Fall eines Rohrbruches
- Plug & Play - SENSORPROM ermöglicht eine kostengünstige Installation und Inbetriebnahme
Detail
Kontakt
Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS F C hat die Lösung
Ihren Prozess mit präziser Coriolis Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, höhere Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Coriolis Durchflusssensoren, -messumformern und kompletten Durchflusssystemen.