Differenzdruckmessung SITRANS F O
Die Differnzdruckmessung ist eine universelle Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen. Exakte Ergebnisse sind mit der Differnzdruckmessung auch bei großen Durchmessern, hohen Temperaturen und extremen Drücken garantiert.
Drosselgeräte sind genormte, mechanische Durchflussaufnehmer nach DIN EN ISO 5167, welche zur Messung von Volumen- oder Massenströme eingesetzt werden. Die SITRANS F O Drosselgeräte sind für nichtaggressive und aggressive Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten geeignet; zulässige Betriebstemperatur -60 bis 570 °C. Der erzeugte Wirkdruck (Differenzdruck) wird mit einem Differenzdruck-Messumformer SITRANS P delta P erfasst und in ein proportionales Durchfluss-Signal umgesetzt. Zur Berechnung eines Drosselgerätes nach DIN EN ISO 5167 ist ein vollständig ausgefüllter Fragebogen erforderlich.
Nutzen
Drosselgeräte sind sehr robust und in einem großen Nennweitenbereich einsetzbar
Verwendbar für weite Temperatur- und Druckbereiche
Keine Kalibrierung erforderlich, da es sich um ein genormtes Verfahren handelt
Zusätzlich erforderliche Elektronik kann in großer Reichweite vom Messort eingesetzt werden
Die Differnzdruckmessung ist bekannt und verfügt über eine große installierte Basis
Detail
Drosselgeräte
Blenden
Anwendungsbeispiele Differenzdruckmessung: Kraftwerksbereich, Petrochemie, Chemische Industrie
Kontakt
Egal, welches Medium oder welcher Rohrdurchmesser - SITRANS F hat die Lösung
Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen führt zu höherer Transparenz, steigender Produktivität und einer besseren Bilanz. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Durchflusssensoren und -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen aus allen Technologien, einschließlich magnetisch-induktiv, Coriolis, Ultraschall, Vortex, Schwebekörper, Drehkolben und Differenzdruck.