SITRANS F M MAG 5100 W

Der Messaufnehmer SITRANS F M MAG 5100 W besitzt patentierte Auskleidungen aus NBR-Kautschuk oder Ebonit und EPDM. Er ist vielseitig in der Wasserwirtschaft einsetzbar.

Das komplette Durchflussmessgerät besteht aus einem Durchfluss-Messaufnehmer SITRANS F M MAG 5100 W und einem der folgenden Messumformer der MAG-Baureihe: 

 

SITRANS F M MAG 5000: kostengünstiger Messumformer, Genauigkeit +0,4 % der Durchflussmenge.
SITRANS F M MAG 6000: Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.
SITRANS F M MAG 6000 I: Aluminium-Gehäuse, Ex-Zulassungen, Bus-Kommunikation, Chargenfunktion und Genauigkeit +0,2 % der Durchflussmenge.

 

Der Messumformer ist mit dem Wärmeenergierechner SITRANS FUE950 kompatibel. 

Nutzen

  • Zero Up and Zero Down Installationsfunktionen
  • Auskleidung speziell für Trinkwasseranwendungen, die besondere Zulassungen erfordern
  • Erhöhte Genauigkeit bei geringem Durchfluss für Wasserleckageerkennung (NBR- oder EPDM-Auskleidung)
  • Geeignet für Erdverlegung und dauerhaftes Eintauchen (IP68) bzw. Installation unter Wasser  
  • Integrierte Erdungselektroden – keine Erdungsringe erforderlich für viele Anwendungen
  • Kurze Lieferzeit
  • SITRANS F M Portfolio – unsere durchgängige Plattform ermöglicht die flexible Nutzung des Messumformers MAG 5000/6000 für alle Produkte (MAG 5100/3100/1100):
    • Einzigartige SensorProm-Technologie – speichert kritische, sensorspezifische Daten und gibt diese an den Messumformer weiter.  Dies ermöglicht eine einfache, flexible Inbetriebnahme des Sensors.
    • Plug&Play - ermöglicht einfachen Austausch und Inbetriebnahme des Messumformers vor Ort in nur wenigen Minuten
    • „Hot swapable“ – Im Betrieb austauschbar
    • Montageflexibilität - Kompakter oder getrennter Einbau möglich
    • Die validierte Kalibrierung gewährleistet eine genaue Durchflussmessung. Jeder Siemens Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO / IEC 17025 akkreditiert sind.
    • Service und Diagnose - Ausgelegt für MAG-Verifikation vor Ort mit rückführbarer Zertifizierung. Regelmäßige Kalibrierung des SITRANS F M Verifikators sichert die Genauigkeit im Feld. 

Detail

Messbereich

0  bis 10 m/s

Nennweiten

von DN 15 bis DN 2.000 (1"  bis 78")

Messgenauigkeit

0,2 % ± 2,5 mm/s

Betriebsdruck

max. 16 bar (max. 150 psi)

Umgebungstemperatur

von -40 bis 70 °C (-40  bis 158 °F)

Temperatur des Mediums

von -10  bis 70 °C (14  bis 158 °F)

Auskleidungen

EPDM NBR-Kautschuk   Ebonite-Hartgummi

Elektroden

Hastelloy C-276  

Eingebaute Erdungselektroden

Werkstoff
Kohlenstoffstahl mit korrosions­beständiger Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung
Trinkwasserzulassungen

EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, DVGW 270, ACS  und BelgAqua 

NBR: NSF/ANSI Standard 61, WRAS

Ebonit: WRAS

Zulassungen für eichpflichtigen Verkehr

OIML R49 MI-001 PTB K7.2 (Deutschland) BEV OE12/C040 (Österreich)

Allgemeine  Zulassungen
MCERTS-Sira-Zertifikat Nr. MC080136/00

Anwendungsbeispiele: Im Wasserverteilungsnetz, für Wasserentnahme und Abwasseranwendungen sowie für den eichpflichtigen Verkehr als Wasserzähler oder Durchflusszähler für Kältemengenmessungen.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die magnetisch-induktive Durchflussmessung.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, wie Ihre Prozess-Herausforderung lautet - SITRANS F M hat die Lösung

Ihren Prozess mit genauer magnetisch-induktiver Durchflussmessung zu überwachen, bringt mehr Transparenz, steigende Produktivität - und einen besseren Ertrag. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an magnetisch-induktiven Durchflusssensoren, -messumformer und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank