Schwebekörperdurchflussmesser SITRANS F VA 250

SITRANS F VA 250

Die Schwebekörperdurchflussmesser (Rotameter)  SITRANS F VA250 mit einer Standardlänge von 250 mm (9.84 inch) sind aufgrund ihrer Ganzmetallausführung vielseitig für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen in geschlossenen Rohrleitungen einsetzbar. Die robuste Konstruktion erlaubt auch den Einsatz unter rauen Bedingungen. Unterschiedliche Flanschan­schlüsse, Auskleidungen und Schwebekörper­werkstoffe erfüllen die Anforderungen in der Pharmazie und der chemischen Industrie. 

Nutzen

 
  • Standard-Ausführung kurzfristig lieferbar

  • Robuste Ganzmetall-Armatur mit stoßfester Gehäusekappe

  • Einsetzbar auch für aggressive und brennbare Messstoffe

  • Einsatz bei hohen Drücken und Temperaturen

  • Produkt- und Prozentskala

  • Otional mit Heiz- und Kühlmänteln ausrüstbar

  • Verschmutzungsunempfindliche Führung des Schwebekörpers

Detail

Umgebungstemperatur
Von -40 bis 80 °C
Von -40 bis 176 °F
Genauigkeit 
 ± 1.6% für Flüssigkeiten
 ± 2.0% für Gase
Flanschen
EN 1092-1
ANSI
Armatur
Edelstahl 1.4404/1.4571      
Schwebekörper
Edelstahl 1.4404/1.4571  
Hastelloy
PTFE
Schutzarten
 IP 65
 IP 66
Zulassungen
 ATEX

 Anwendungsbeispiele für Schwebekörperdurchflussmesser: Chemische Industrie, Wasser, Energietechnik

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Prozessinstrumentierung.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Egal, welches Medium oder welcher Rohrdurchmesser - SITRANS F hat die Lösung

Ihren Prozess mit genauer Durchflussmessung zu überwachen führt zu höherer Transparenz, steigender Produktivität und einer besseren Bilanz. Um jeden Vorgang zu optimieren, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Durchflusssensoren und -messumformern sowie kompletten Durchflusssystemen aus allen Technologien, einschließlich magnetisch-induktiv, Coriolis, Ultraschall, Vortex, Schwebekörper, Drehkolben und Differenzdruck.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank