SITRANS F S Wandstärkenmessgerät
Das bedienerfreundliche digitale Wandstärkenmessgerät in stand-alone Ausführung ist ein unentbehrliches Hilfsmittel, um akurate Clamp-On Durchflussmessung zu erzielen. Das Wandstärkenmessgerät muss äußerst genau sein, da die kleinste Fehleinschätzung der Dicke eines Rohres eine große Auswirkung auf die Genauigkeit eines Clamp-On Durchflussmessgeräts haben kann. Aus diesem Grund misst der Messkopf bei 5 MHz, da bei dieser Frequenz die kleinsten Rohrdicken gemisst werden können. Obwohl das Wandstärkenmessgerät ursprünglich für die Verbesserung der Genauigkeit von Clamp-on Durchflussmessgeräten entworfen wurde, hat das Gerät die Fähigkeit, die Dicke eines jegliches Rohres zu messen.
Der autonome Wandstärkemesser kann mit den folgenden konfigurierbaren Systemen eingesetzt werden:
Nutzen
Einfache Messung der Rohrwandstärke
Für verschiedene metallische und nicht-metallische Rohre bestimmt, darunter Materialien wie Stahl, Aluminium, Titan, Kunststoff und Keramik
Zeigt Messergebnisse in Zoll oder Millimeter an
Detail
Kontakt
Was immer die messtechnische Herausforderung im Prozess ist – die Antwort ist SITRANS F S
Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Zur Optimierung der Betriebsumgebung bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Clamp-on-Durchflusssensoren, -transmittern und kompletten Durchflusssystemen.