SITRANS F US SONO 3300/FUS060

Das Durchflussmessgerät SITRANS F US SONO3300/3000 besteht aus einem Messaufnehmer SITRANS F US SONO 3300 und einem Messumformer SITRANS FUS060. Der Messaufnehmer ist in Karbonstahl verfügbar und mit integrierten Schallwandlern ausgestattet. Die Signalkabel sind in Edelstahlrohren geschützt. Der Messumformer SITRANS FUS060 arbeitet mit moderner Signalverarbeitungstechnik auf Laufzeit-Basis und gewährleistet damit eine zuverlässige, präzise Signalerkennung für ein breites Verfahrensspektrum.

Das Durchflussmessgerät SITRANS F US SONO 3300/FUS060 besteht aus einem Messaufnehmer und einem Messumformer. Nähere Angaben und Informationen zum Messumformer finden Sie unter SITRANS FUS060.

Nutzen

  • Beständig – Das SITRANS F US SONO3300 System bietet ausgezeichnete Immunität gegen Verunreinigungen und Strömungshindernisse
  • Zuverlässig - Langzeitstabilität und lineare Messung

Detail

Messbereich
10 bis 2200 m³/h (nennweitenabhängig)
Nennweiten

DN 50 bis DN 300 (2" bis 12")

Messgenauigkeit
± 0,5 % der Durchflussmenge
 Betriebsdruck
max. 40 bar (max. 580 psi)
Umgebungstemperatur
-40 … 85 °C (-40 … 185 °F)
Temperatur des Mediums
-10 … 160 °C (14 … 320 °F)
 Konstruktion
2-Pfad-Ausführung
 Werkstoff
Karbonstahl
Zulassungen
ATEX

Anwendungsbeispiele: Warm- und Abwasser.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Prozessinstrumentierung

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Für alle messtechnischen Herausforderungen im Prozess – SITRANS F S hat die Antwort

Die Überwachung Ihrer Prozesse mit präzisen Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräten führt zu höherer Transparenz, größerer Produktivität – und einem besseren Betriebsergebnis. Siemens bietet zur Optimierung der Betriebsumgebung eine umfassende Auswahl an Inline-Durchflussmesssensoren, -transmittern und kompletten Durchflusssystemen.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns