Pointek CLS100
Der Pointek CLS100 ist ein kompakter, kapazitiver Zweileiter Schalter mit Inverse Frequency Shift Technologie für die Füllstanderfassung in beengten Anlagen, bei Trennschichten, Schüttgütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum. Der Pointek CLS100 zeichnet sich durch eine Eintauchtiefe von nur 100 mm (4") und Vielseitigkeit für unterschiedliche Applikationen, Behälter oder Rohrleitungen aus. Er eignet sich daher ideal als Ersatz traditioneller, kapazitiver Sensoren. Dank seiner fortschrittlichen Technologie (Messung über Sondenspitze) liefert er präzise, reproduzierbare Schaltpunkte. Die chemisch beständige Sonde aus PPS (Polyphenylensulfid) [optional PVDF (Polyvinylidenfluorid)] arbeitet in einem Temperaturbereich von -30 bis +100 °C (-22 bis +212 °F) (7ML5501) und -10 bis +100 °C (+14 bis +212 °F) (7ML5610). Die vollständig vergossene Bauweise garantiert einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit Vibrationen (bis zu 4 g), wie z. B. in Behältern mit Rührwerken. Wenn eine SensGuard Schutzhülse verwendet wird, schützt sie den CLS100 vor Verschleiß, Stößen und Abrasion in schwierigen Hauptprozessen. Der Pointek CLS100 ist in drei Ausführungen erhältlich. Die Ausführung mit Anschlusskabel besitzt einen Edelstahl-Prozessanschluss und Sondenoptionen aus PPS oder PVDF. Die Kunststoffausführung bietet ein thermoplastisches Polyestergehäuse mit PPS Prozessanschluss und PPS Sonde. Die Standard Gehäuseausführung hat ein thermoplastisches Polyestergehäuse mit Edelstahl Prozessanschluss und PPS oder PVDF Sonde. Hauptanwendungsbereiche: Flüssigkeiten, Schlämme, Pulver, Granulate, Nahrungsmittel und Pharma, Chemikalien, Ex- Bereiche.
Nutzen
- Einfache Installation mit Kontrolle über integrierte LEDs
- Wartungsarm, da keine beweglichen Teile
- Einstellung der Empfindlichkeit
- Ausführungen mit Anschlusskabel oder Gehäuseausführung aus PBT
- Eigensichere, Staub Ex und Standard-Ausführungen erhältlich
Detail
Kontakt
Ein Schalter für jede Anwendung
Sei es zur Füllstandsicherung, Trennschichtmessung oder zum Trockenlaufschutz – Siemens hat den passenden Schalter mit Füllstandmesswerten, auf die Sie sich verlassen können. Grenzschalter überzeugen durch ihre Leistung und verringern gleichzeitig Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und Vorhaltekosten. Ihr robustes Design ist an schwierige, abrasive Umgebungen angepasst und gewährleistet eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.