SITRANS LVS300
SITRANS LVS300 ist ein Schwingstab-Grenzschalter für die Voll-, Bedarfs- und Leermeldung in Schüttgütern. Die robuste Monostabsonde vermeidet Brückenbildung und widersteht schwierigen Anwendungsbedingungen.
Nutzen
- Einfache Einstellung ohne Kalibrierung, mit drehbarem Gehäuse
- Flexible, kundenseitige Stäbe bis zu 4 m Länge für einfache Wartung
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Geeignet für die Grenzstanderfassung leichter Materialien mit einer Schüttdichte ab 20 g/l (1.2 lb/ft³)
- Einstellbare Empfindlichkeit für verschiedenste Anwendungen
- Verlängerung und Prozessanschluss aus Edelstahl mit hoher Oberflächenqualität
- Prozessanschluss ab 1" für Flexibilität beim Einbau
Die Zusatzkomponenten eignen sich für den größten Teil der Instrumentation. Sie liefern erweiterte Funktionalitäten, wie z. B. Remote-Digitalanzeigen und Fernüberwachungslösungen. Hier finden Sie weitere Informationen.
Technische Daten
Kontakt
Ein Schalter für jede Anwendung
Sei es zur Füllstandsicherung, Trennschichtmessung oder zum Trockenlaufschutz – Siemens hat den passenden Schalter mit Füllstandmesswerten, auf die Sie sich verlassen können. Grenzschalter überzeugen durch ihre Leistung und verringern gleichzeitig Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und Vorhaltekosten. Ihr robustes Design ist an schwierige, abrasive Umgebungen angepasst und gewährleistet eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.