HydroRanger Plus
HydroRanger Plus ist ein Ultraschall-Auswertegerät für die Pumpensteuerung in Schächten und Behältern, Differenzmessung und Durchflussmessung im offenen Gerinne, mit Energiesparfunktion. Das System kann in Pumpenschächten, Wehren und Messgerinnen eingesetzt werden, in denen Schaumbildung und Turbulenzen eine typische Erscheinung sind. Es kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden und z. B. den Durchfluss in engen Gerinnen oder das Volumen in Eisenchlorid- Lagertanks messen. Das System besteht aus einer Elektronik im Feldgehäuse und einem hermetisch dichten, korrosionsfesten Echomax® Sensor. Der Abstand zwischen Sensor und Elektronik kann maximal 365 m (1200 ft) betragen. Auf Wunsch ist ein Überflutungsschutz verfügbar, der den Sensor bei starken Regenereignissen oder Spannungsausfällen vor Überflutung schützt. Mit der patentierten Erfassungssoftware von Siemens ist eine Unterscheidung zwischen Max. Füllstand und Überflutung möglich.
Hauptanwendungsbereiche: Pumpenschächte, Wehre, Kanäle
Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen
Nutzen
Ausgänge für Alarme, Schreiber, Kontrollgeräte und Integration bestehender Systeme
Überwachung von Pumpenschächten, Wehren und Kanälen
Energiesparfunktion mit eingebauter Echtzeituhr
Spezialsteuermodus zur Verringerung von Fettringen und anderen Ablagerungen
Integrierte Temperaturkompensation
Überwachung der Pumpenleistung
Systemüberwachung und Netzwerkanalyse
Kontakt
Was Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen bedeuten
Ihre Anlage läuft auf Hochtouren – und die Messstoffe und Bedingungen in Ihren Tanks/Behältern/Messschächten ändern sich ständig. Siemens Ultraschalltechnik wählt nach jedem Messvorgang das richtige Echo, um stabile Messwerte zu erhalten und dennoch schnell auf tatsächliche Änderungen des Materialfüllstands zu reagieren. Das Ergebnis? Mehr Kosteneffizienz in ihrem Betrieb. Durchgehend präzise Bestandsüberwachung. Optimierte Prozessteuerung. Vermeidung teurer Reinigungsarbeiten aufgrund von Verschüttung.