SITRANS AS 100 – Die optimale Materialflussüberwachung 

Der SITRANS AS100 ist ein akustischer Sensor zur Materialflussüberwachung. Er erfasst Änderungen in hochfrequenten Schallwellen, die durch Geräte und Material in Bewegung verursacht werden, reagiert unverzüglich auf Änderungen im Materialfluss und warnt vor Verstopfungen, Abwesenheit von Material oder Anlagenausfall (z. B. durch geplatzte Schlauchfilter).

Nutzen

  • Mithilfe der Steuereinheit SITRANS CU02 erfasst das System verschiedene Betriebszustände, z. B. starken, schwachen oder ausgesetzten Materialfluss
  • Keine oder geringe Instandhaltung, berührungslose Bauweise
  • Vielfältige Montageoptionen: Einschrauben, Anschrauben, Schweißen, Kleben
  • Mit seinen Empfindlichkeitsstufen (hoch und niedrig) bietet der Sensor ein außergewöhnlich breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten

Stromversorgung
20–30 V DC, 18 mA (typisch)
Ausgang

0,08–10 V DC analog

Betriebstemperatur

Standard: –20 bis 80 °C (–4 ... 176 °F)

Erweitert: –40 bis 125 °C (–40 bis 257 °F)

Gehäuse

Edelstahl 304 (1.4301)

IP68

Integriertes Kabel 4 m

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Prozessüberwachung von Siemens

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Siemens

Kontaktieren Sie uns