SITRANS DA400
SITRANS DA400 steht für die kontinuierliche Zustandsüberwachung von oszillierende Verdrängerpumpen. Das Diagnosesystem detektiert bereits kleinste Leckagen an den Förderventilen und ermöglicht damit, dass Schäden im Frühstadium ihrer Entstehung bemerkt werden. Die Auswerteeinrichtung SITRANS DA400 erlaubt die kontinuierliche, gleichzeitige und unabhängige Überwachung von bis zu vier Förderventilen einer Pumpe. Darüber hinaus stehen vier weitere Eingänge für Sensoren zur Überwachung der Membranen und des Ölbades der Pumpe zur Verfügung. Das Melden des Zustands an das übergeordnete Prozessleitsystem kann über Digitalausgänge oder über PROFOBUS DP / PA erfolgen. Das System kann alternativ lokal über LCD und Tastatur oder über PROFIBUS DP / PA einfach bedient und parametriert werden.
Nutzen
Erhöhen der Verfügbarkeit der Anlage durch
- Planen der Instandhaltung im Voraus durch rechtzeitige Erkennung fehlerhafter Komponenten
- Verkürzung von Stillstandzeiten (keine Fehlersuche notwendig)
- Verlängerte Wartungsintervalle
- Steigern der Zuverlässigkeit der PumpenVermeidung von teueren Folgeschäden
Steigern der Sicherheit bei kritischen Anwendungen
Erkennen eines vorzeitigen Leistungsabfalls
Produktivitätssteigerung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.