SITRANS WM300 MFA

Der SITRANS WM300 MFA wird hauptsächlich zur Drehzahlüberwachung in Dreh-, Kolben- oder Förderanlagen eingesetzt. Über Relaiskontakte kann so bei Fehlfunktionen der Anlage frühzeitig eine Abschaltung realisiert werden.
Nutzen
- Kostengünstige Lösung zum Schutz teurer Prozessanlagen
- Erfassung von Über- und Unterdrehzahl-Sollwerten
- Sollwert-Einstellbereich 2–5000 Hz (120–300.000 Imp./Min.).
- Einstellbare Startverzögerung
- Anzeige von Sondenbetrieb und Relaiszustand
Technische Daten
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.