SIPART PS2 Ventilstellungsregler

Einer, der alles regelt

Der SIPART PS2 ist heute der meist eingesetzte Ventilstellungsregler für Schub- und Schwenkarmaturen in industriellen Anwendungen. Er hat sich in zahlreichen Anwendungen zur Ventilregelung zuverlässig bewährt – dank seiner Diagnosefähigkeit sowie umfassenden Funktionalitäten. Das Allround-Talent von Siemens ist für alle Umgebungsbedingungen bestens gerüstet und in folgenden Gehäusevarianten verfügbar: Polycarbonat, Aluminium, Edelstahl, druckfestes Aluminium oder Edelstahl 316L.

Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit und Produktlebensdauer dank robuster Gehäuse und Verwendung hochwertiger Komponenten
  • Geringere Wartungskosten und verbesserte Diagnosemöglichkeiten durch integrierte Drucksensoren
  • Intelligente Funktionen (Partial Stroke Test, Fail-in-Place-Funktion, Ventilsignatur, ...) für höhere Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit
  • Siemens SITRANS SAM IQ App für umfassende Steuerungs- und Analysemöglichkeiten

Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten

Abgesetzte Varianten

Für extreme Applikationen gerüstet: Der SIPART PS2 Ventilstellungsregler mit einer separaten, räumlich getrennten Stellungserfassung kann einerseits für Armaturen an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Andererseits findet er häufig Anwendung bei besonders kritischen Prozessbedingungen, wie z. B. extremen Vibrationen oder Temperaturen, Staub- oder Wassereinflüssen. Folgende externe Stellungserfassungssysteme können unterschieden werden:

Besonderer Schutz bei strahlenbelasteten Anwendungen: Steuerelektroniken erfordern einen besonderen Schutz bei Umgebungsbedingungen mit hochenergetischer Strahlung. Der Ventilstellungsregler SIPART PS2 bietet die Möglichkeit einer separaten, abgesetzten Steuerelektronik, die in einem Schaltschrank montiert wird, während das Stellungserfassungssystem und die Pneumatikeinheit auf dem Ventil verbleiben.

  • Erleichterter Zugang zur Regelelektronik über Schaltschrank
  • Entfernung zwischen Regelelektronik und der Armatur kann bis zu einem Kilometer betragen

 

 

 

Technische Details

Kommunikation
4 … 20 mA, HART 7, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus
Hubbereich
3 bis 130 mm (größere Hübe auf Anfrage)
Schwenkwinkelbereich
30° bis 100° (optional 180°)
Umgebungstemperatur

-30 °C bis +80 °C (optional -40°C)

Benötigte Luftqualität
Klasse 3 gem. ISO 8573-1
Max. Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
< 0.036 Nm³/h
Grenzwerte
2 (elektrisch, mechanisch oder kapazitiv)
Digital Input / Digital Output
2 DI / 3 DO
Schutzgrad
IP66, NEMA 4x
Explosionsschutz

ATEX, IECEx: Ex i, Ex e, EX t, Ex d

FM, CSA: IS, NI/I/2, DIP, XP

Zertifikate

Verschiedene globale Zertifikate und Marinezulassungen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Stellungsregler.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Region zu allen Fragen rund um das Angebot von Siemens Stellungsreglern.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner finden