SIPART PS2 in kompakter Bauform

Einer, der alles regelt

Der SIPART PS2 ist heute der meist eingesetzte Stellungsregler in Schub- und Schwenkarmaturen. Er ist wahlweise in Polycarbonat-, Aluminium-, Edelstahl- oder mit druckfestem Gehäuse erhältlich und somit für alle Umgebungsbedingungen bestens gerüstet. Der SIPART PS2 hat sich in zahlreichen Anwendungen zur Ventilregelung zuverlässig bewährt – dank seiner umfassender Funktionalität sowie Diagnosefähigkeit.

Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten

Nutzen

  • Verbesserte Diagnosemöglichkeiten mittels optionalen Drucksensoren
  • Siemens Valve Monitoring App für umfassende Kontroll- und Analysemöglichkeiten
  • Intelligente Features (Partial Stroke Test, Fail-in-Place Funktion, Fail-Safe Funktion, Valve Performance Test) sorgen für höhere Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit

Detail

Bauweise
Kompakt
Sollwertsignal
0 / 4–20 mA ohne / mit HART 7 oder PROFIBUS PA 3.02 / Foundation Fieldbus-Protokoll ITK 6.0 mit Link Active Schedular (LAS) Funktion
Hubbereich
3 bis 130 mm (größere Hübe auf Anfrage)
Schwenkwinkelbereich
30° bis 100° (optional 180°)
Umgebungstemperatur
-30 °C bis +80 °C (optional -40°C bis 85°C)
Benötigte Luftqualität
Klasse 3 gem. ISO 8573-1
Max. Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
< 0.036 Nm³/h
Schutzgrad
IP66, NEMA 4x, optional IPX9K
Zertifikate und Schutzgrad
Explosionsschutz: IECEx; ATEX; FM; CSA; NEPSI; INMETRO; EAC; KCS
Allgemeine Sicherheit: CE; FM; UL
Funktionale Sicherheit: SIL2
Schiffsbau: ABS; BV; GL; LR; DNV

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für Siemens Stellungsregler.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Region zu allen Fragen rund um das Angebot von Siemens Stellungsreglern.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner finden