SIPART PS2 mit abgesetzter Regelelektronik
Neben den Eigenschaften der kompakten Bauweise bietet der SIPART PS2 die weitere Möglichkeit, die Regelelektronik räumlich zu trennen. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungsbedingungen mit hochenergetischer Strahlung. Die Regelelektronik ist dabei in einem separaten 19‘‘-Einschub eingebaut, wohingegen das Stellungserfassungssystem und die Pneumatikeinheit an der Armatur verbleiben.
Nutzen
- Geeignet zum Einsatz in Umgebungsbedingungen mit hochenergetischer Strahlung
- Erleichterter Zugang zur Regelelektronik über Schaltschrank
- Entfernung zwischen Regelelektronik und der Armatur kann bis zu einem Kilometer betragen