SIPART PS2 mit abgesetzter Stellungserfassung
Neben der kompakten Bauweise bietet der SIPART PS2 die weitere Möglichkeit einer separaten, räumlich getrennten Stellungserfassung. In dieser Variante ist der SIPART PS2 einsetzbar, wenn schwer zugängliche Armaturen vorhanden sind oder besonders kritische Prozessbedingungen auftreten, wie beispielsweise extreme Vibrationen oder Temperaturen, Staub- oder Wassereinflüsse. Alle abgesetzten Varianten sind sowohl für Schub-, als auch für Schwenkantriebe anwendbar, wobei je nach Applikation und Einsatzbereich in folgende externe Stellungserfassungssysteme unterschieden wird.
- Kontaktloser und verschleißfreier NCS (Non Contacting Sensor)
- Serienmäßig in Schutzart IP68 bzw. NEMA 4x
Nutzen
- Große Distanz zwischen Sensor und Elektronik möglich
- Einsetzbar bei Applikationen mit extremen Staub- oder Wassereinflüssen (auch unter Wasser einsetzbar)
Varianten der Wegerfassung:
- Mit Potentiometer
- Mit berührungslosem Sensor (NCS)
- Berührungslos mit 2 Endschaltern
- Induktiv (NCS + ILS)
- Mechanisch (NCS + MLS)
Serienmäßig in Schutzart IP65 bzw. NEMA 4x
Nutzen:
- Hoher Schutzgrad durch sehr robustes Aluminiumgehäuse
- Einsetzbar bei Applikationen mit extremen Temperatureinflüssen und dauerhaften Vibrationen