SITRANS TO500
Das Mehrpunkt-Messsystem SITRANS TO500 ermöglicht die Auswertung einer hohen Anzahl von Temperaturmesssensoren (Faser-Bragg-Gitter (FBG)), die auf einer sehr schlanken faseroptischen Messlanze angeordnet sind. Das System besteht aus zwei Komponenten: einer Ausleseeinheit, dem Transmitter, und den Sensormesslanzen. Durch die vier optischen Kanäle des Transmitters können von einem SITRANS TO500 Messsystem 192 Messpunkte gleichzeitig verarbeitet werden. Das System ist besonders für Applikationen geeignet, in denen der Platz für das Einbringen von Sensorik sehr begrenzt ist und in denen eine geringe thermische Masse vorliegt, wie beispielsweise in Rohr- und Rohrbündelreaktoren oder Kapillar- oder Mikroreaktoren.
Nutzen
- Verfügbaren Raum optimal nutzen - Der extrem kleine Durchmesser der Sensormesslanze ermöglicht schnelle Reaktionszeiten für dynamische Prozessüberwachung
- Lückenlos - Dank der insgesamt bis zu 192 Messpunkten wird das gesamte Temperaturprofil verlässlich gemessen und zur Prozessoptimierung genutzt
- Einfache Installation - Anlieferung der Lanze in aufgerolltem Zustand ermöglicht geringe Transportkosten und ein einfaches Einbringen in das Schutzrohr
- Flexibel und kundenspezifisch - Applikationsspezifische Lösungen durch individuelle Positionierung der einzelnen Sensoren auf der Messlanze
- Schlanke Lösung - Keine zusätzlichen Leitungen notwendig, da die Messwerte direkt über die faseroptische Lanze übertragen werden
- Vielseitig einsetzbar - Geeignet für hohe Prozesstemperaturen sowie kryogene Anwendungen (je nach Messlanze)
Detail
Detail Mehrpunkt-Temperaturmessumformer
Detail Mehrpunkt-Messlanze
Typische Anwendungsbereiche: Chemische Industrie (Rohr- und Rohrbündelreaktoren oder Kapillar- oder Mikroreaktoren, Applikationen mit geringer thermischer Masse)
Kontakt
Jeden Schritt des Prozesses mit SITRANS T überwachen
Die in zahlreichen Industrien am häufigsten genutzte Messung - eine genaue und zuverlässige Temperaturkontrolle - ist entscheidend für Ihren Prozessablauf. Nutzen Sie das breite Geräteangebot von Siemens zur Temperaturmessung, mit denen Sie signifikante Einsparungen als auch Prozessoptimierungen erzielen können.