SITRANS TW
SITRANS TW ist die konsequente Weiterentwicklung des hunderttausendfach bewährten SITRANS T für das Vierleitersystem im Tragschienengehäuse. Mit vielen neuen Funktionen setzt er neue Massstäbe bei den Temperaturmessumformern. Mit Diagnose- und Simulationsfunktionen sorgt er für den nötigen Durchblick bei Inbetriebnahme und im Betrieb. Durch seiner HART®-Schnittstelle ist der SITRANS TW bequem mit SIMATIC PDM an jede Messaufgabe anzupassenbar. Mit der Simulationsfunktion können physikalische Werte vorgegeben werden. Damit ist die Prüfung des kompletten Signalpfads vom Sensoreingang bis ins Leitsystem ohne Hilfsmittel möglich. Mit den Schleppzeigerfunktionen werden Maximum und Minimum der Prozessgrösse der Anlage erfasst. Alle Wartengeräte SITRANS TW sind sowohl in nichteigensicherer als auch für den Einsatz unter schärfsten Anforderungen als eigensichere Version erhältlich.
Nutzen
Explosionsschutz [EEx ia] bzw. [EEx ib] zur Messung von
Sensoren im Ex-BereichTemperaturlineare Kennlinie für alle Temperaturfühler
Anwenderspezifische Kennlinien
Diagnosefunktionen
Schleppzeigerfunktionen - Maximum und Minimum der Prozessgröße der Anlage erfasst
Detail
Kontakt
Jeden Schritt des Prozesses mit SITRANS T überwachen
Die in zahlreichen Industrien am häufigsten genutzte Messung - eine genaue und zuverlässige Temperaturkontrolle - ist entscheidend für Ihren Prozessablauf. Nutzen Sie das breite Geräteangebot von Siemens zur Temperaturmessung, mit denen Sie signifikante Einsparungen als auch Prozessoptimierungen erzielen können.