Bandwaage Milltronics MUS
Die Milltronics MUS ist eine modular aufgebaute Bandwaage für mittlere bis hohe Belastungen. Sie liefert eine kontinuierliche In-line Verwiegung zu minimalen Kosten. Da sie keine Querverbindung besitzt, passt sie universell in Förderbänder aller Bandbreiten. Gleichzeitig wird die Bildung von Materialablagerungen verringert. Durch die Bauweise und den einfachen Aufbau der MUS können kurze Lieferzeiten garantiert werden. Wenn ein Umsetzen der Bandwaage auf einen anderen Gurtförderer notwendig ist, bietet Ihnen die MUS höchste Flexibilität. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MUS die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer. Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.
Nutzen
Einzigartiges Modulardesign
Einfache Installation
Kostengünstig
Einfaches Nachrüsten
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Bandwaage für mittlere bis hohe Belastungen, für unterschiedliche Produkte, wie Zuschlagstoffe, Sand oder Mineralien
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.