Bandwaage Milltronics WD600

Die Milltronics WD600 ist eine Bandwaage mit Gleitplatten für geringe bis mittlere Belastungen zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen. Die WD600 Bandwaage arbeitet mit einem bestehenden Flachgurtförderer und dem ausgewählten Siemens Messumformer. Das Material wird auf dem Fördergurt über die Bandwaage hinweg befördert und übt dabei über die Wägebrücke eine lastproportionale Kraft auf die Wägezellen aus. Die WD600 Bandwaage reagiert nur auf die vertikale Komponente der ausgeübten Gewichtskraft. Die resultierende Auslenkung in jeder Wägezelle wird durch ihre Dehnungsmessstreifen erfasst. Die Versorgungsspannung vom Messumformer wird von den DMS in ein lastproportionales, elektrisches Signal umgewandelt und wieder an den Messumformer zurückgesandt. Die vertikale Auslenkung der Wägezellen wird durch einen in der Wägezellenmontage integrierten Anschlag vor Überlastung geschützt.

Nutzen

  • einfache Installation

  • Lange Wägestrecke für erhöhte Verweilzeit auf Wägezellen

Detail

Max. Förderstärke
 100 t/h    
Max. Bandgeschwindigkeit
 2,0 m/s (400 fpm)
Genauigkeit
±0,5 ... 1%

Typische Anwendungsbereiche: für geringe bis mittlere Belastungen zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen bei der Herstellung, u. a. in der Nahrungsmittel-, chemischen und Tabakindustrie.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank