Messumformer Milltronics SF500

Der Milltronics SF500 ist ein leistungsstarker Messumformer zum Einsatz mit Schüttstrommessern. Der Milltronics SF500 arbeitet mit allen Schüttstrommessern mit bis zu zwei DMS Wägezellen oder LVDT Sensor. Sensorsignale werden vom SF500 für eine präzise Berechnung von Durchsatz und Summierung verarbeitet. Er kann einfache Füllstand-Steuerfunktionen übernehmen, die bisher von anderen Geräten ausgeführt wurden. Feldbusanschlüsse werden ebenfalls unterstützt. Dank der elektronischen Kalibrierfunktion ist ein Wägezellenabgleich überflüssig. Die PID-Funktion dient der Durchsatzsteuerung von Zufuhrvorrichtungen und/oder der Steuerung von Zusatzstoffen mit zwei internen PID-Reglern. Bei Einsatz mit zwei und mehr Schüttstrommessern übernimmt der SF500 Mischfunktionen und die Steuerung von Zusatzstoffen. Zudem bietet der SF500 Batch-, Verlade- und Alarmfunktionen an.

Nutzen

 

  • Automatischer Null- und elektronischer Vollabgleich
  • Alarmfunktion: Förderstärke oder Diagnosefehler
  • Integriertes Modbus®, optional PROFIBUS DP, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP  und DeviceN™
  • Online Kalibrierung und duale PID-Regelung mit optionaler Analog-I/O-Karte

  • Mehrpunkt-Linearisierung für hohe Genauigkeit

  • Bis zu 8 Multi-Vollabgleiche für die Anwendung mehrerer Durchflussbedingungen und/oder Materialien

  • Eingang für Feuchtemesser mit optionaler I/O-Karte, zur Berechnung des Trockengewichts

Detail

Modbus
Standard
Batch-Funktionen (PID-Regelung mit optionaler I/O-Karte)
Standard
Feuchte- und Neigungskompensation

- Mit optionaler I/O-Karte oder

- Parametereinstellung

Multi-Vollabgleich
Standard
RD500 Konnektivität
Standard
Relaisausgang5
5
Drucken mit Zeit-/ Datumstempel
Standard
mA Ausgang
3 1)
mA Ausgang
2

1)mA Ein- und Ausgänge für den SF500 in Abhängigkeit der I/O-Karte

®Modbus ist ein eingetragenes Warenzeichen von Schneider Electric. 
®Allen-Bradley ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rockwell Automation 
™ DeviceNet ist eine Marke von Open DeviceNet Vendor Association

Typische Anwendungsbereiche: Messumformer zum Einsatz mit Schüttstrommessern.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank