Schüttstrommesser SITRANS WF300 Serie

Die Schüttstrommesser SITRANS WF300 Serie sind für kleinere bis mittlere Fördermengen für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit geeignet. Der Wägemechanismus ist extern angebracht, so dass die Schüttstrommesser WF300 Serie vor Korrosion, Verschleiß und heißen Materialien geschützt sind. Zusammen mit einem geeigneten SITRANS WFS300 Sensorkopf und einem mikroprozessorgesteuerten Messumformer liefern die Schüttstrommesser WF300 Serie die Anzeige von Durchsatzmenge, summierter Menge und Alarmmeldungen. Die Schüttstrommesser der Baureihe WF330 sind völlig eingehaust. Sie verfügen über ein externes Sensorelement und können korrosive, abrasive oder heiße Materialien messen. Die Baureihe WF350 wurde für die Verwendung mit Luftförderrinnen entwickelt. Sie ist mit Entlüftungslöchern und Ablenkplatten ausgestattet. Bei minimal vorhandener Konstruktionshöhe ist die Baureihe WF340 die ideale Lösung.

Nutzen

  • Für spezielle Zufuhrapplikationen

  • Extern montiertes Sensorelement

  • Durchsatzmengen von 0,2 bis 300 t/h (0.2 bis 330 STPH)

  • Prozesstemperaturen bis +232 °C (+450 °F)

Detail

 
Typische Applikation
WF330
Allgemeine Verwendung in einer Vielzahl von Zufuhrapplikationen
WF340
Speziell für beengte Anlagen, die eine kompakte Bauweise erfordern
WF350
Für Durchsatzmessungen in Verbindung mit Luftförderrinnen

Typische Anwendungsbereiche: für kleinere bis mittlere Fördermengen für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit und Prozesstemperaturen bis +230 °C (+450 °F).

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank