SITRANS WFS300 Sensorköpfe

Die Sensorköpfe SITRANS WFS300 und WFS320 sind externe Messaufnehmer für Schüttstrommesser der SITRANS WF300 Serie. Sie haben sich bereits in unzähligen Applikationen als äußerst zuverlässig und langlebig erwiesen. Die WFS Sensorköpfe messen nur die horizontale Kraft, die durch das Aufprallen des Materials auf die Prallplatte verursacht wird. Diese horizontale Auslenkung wird an einen höchst zuverlässigen LVDT Differential-Transformator weitergeleitet. Reibungslose Drehgelenke schließen den Einfluss vertikaler Kräfte auf die Messung aus. Die Auslenkung des Differential- Transformators ist entsprechend des maximalen Durchsatzes abgefedert. Ein Fluid-Dämpfer sorgt für eine gleichmäßige Bewegung bei stoßartigem Durchsatz. Der Differential-Transformator wandelt die horizontale Bewegung proportional zum Aufprall in ein elektrisches Signal um. Der Messumformer verarbeitet dieses Signal dann für die Anzeige der Durchsatzmenge und des summierten Gewichts. Diese Art der Durchsatzmessung hat sich in zahlreichen Applikationen weltweit bestens bewährt

Nutzen

  • Einfache Installation durch modulare Bauweise

  • ± 1% Genauigkeit (oder besser) mit hoher Reproduzierbarkeit

  • Völlig eingehauste, staubsichere Durchsatzmessung von Schüttgütern

  • Extern angebrachte Sensorik zum Schutz vor Verschmutzung

  • Keine Nullpunktabweichung dank einzigartiger Sensormechanik

  • Wartungsarm, da nur die Prallplatte produktberührt ist

  • Keine Beeinträchtigung des Materialflusses

Detail

 
Durchsatzmenge
WFS300
Minimale: 0 ... 0,2 t/h (0 ... 0.2 STPH) Maximale: 0 ... 40 t/h (0 ... 44 STPH)
WFS320
Minimale: 0 ... 20 t/h (0 ... 22 STPH) Maximale: 0 ... 300 t/h (0 ... 330 STPH)

Typische Anwendungsbereiche: Produktdosierung, über Batch-Verladeabläufe bis hin zur Zufuhrsteuerung im Prozess

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank