AI 2xSG 4-/6-wire HS

Das Analogeingangsmodul AI 2xSG 4-/6-wire HS ist die optimale Lösung für die Ansprüche im Bereich schneller Messungen mit Sensoren, die auf Dehnungsmessstreifen-Vollbrücken (DMS-Vollbrücken) basieren. Das kompakte Design garantiert eine optimale Kanaldichte im Schaltschrank. Die schnelle Abtastrate sorgt für eine schnelle Auswertung der Messwerte, welche nahtlos in den Controller übertragen werden. Durch die Unterstützung des taktsynchronen Betriebs können die angeschlossenen Sensoren problemlos zeitäquidistant über Profinet in der SIMATIC CPU ausgewertet werden. Zahlreiche digitale, frei einstellbare Filter ermöglichen eine komfortable Signalvorverarbeitung direkt im Peripheriemodul. Die Versorgung der Messbrücke erfolgt durch das Modul selbst – es ist keine zusätzliche Hardware notwendig. Sowohl Vier- als auch Sechsleitersensoren werden direkt an der BaseUnit des Moduls angeschlossen. Somit ist eine durchgängige, übersichtliche Verdrahtung im Schaltschrank gewährleistet.

Nutzen

  • Kompakt mit zwei Kanälen bei nur bei 15mm Modulbreite

  • Digitale Signalfilter im Peripheriemodul

  • Bis zu 10kHz Abtastrate frei einstellbar

  • Taktsynchroner Betrieb / optional mit Oversampling

  • Anschluss einer Vielzahl von Sensoren durch frei einstellbaren Eingangssignalbereich

  • Werkskalibrierung gewährleistet problemlosen Modultausch

Details

Anzahl Kanäle

Zwei pro Modul

Abtastrate
Bis zu 10kHz frei einstellbar
Speisung für Messbrücke
5 VDC modulintern
Digitale Signalfilter
(je Kanal getrennt)
Tiefpassfilter mit variable einstellbarer Grenzfrequenz und Ordnungszahl
Mittelwertfilter mit variabel einstellbarer Filterzeit
Notchfilter mit variabel einstellbarer Kerbfrequenz und Güte
Prozess- und Diagnosealarm
Ja/Ja
BaseUnit Type
A0

Typische Anwendungsbereiche: Kraft- und Drehmomentmessungen die sowohl in der Fertigungs- und Verpackungsindustrie als auch im Anlagen- und Maschinenbaus anzutreffen sind, zudem vorbereitet für Motion Control Applikationen und Werkzeugmaschinen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank