Wägeelektronik SIWAREX U
Die SIWAREX U ist das vielseitige Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben. Dieses wird entweder zentral in einer SIMATIC S7-300 eingesetzt oder dezentral über PROFIBUS-DP mit S7-400, SIMATIC S5 oder auch mit Steuerungen anderer Hersteller verbunden. Überall dort, wo mit Sensoren wie Wägezellen, Drehmoment-Meßwellen oder Kraftaufnehmern gemessen wird, ist SIWAREX U die optimale Lösung. Mit SIWAREX U und weiteren Standardkomponenten aus dem SIMATIC Spektrum bieten wir Ihnen die optimale Hard- und Softwareumgebung. Damit können Sie Ihre individuellen anlagenspezifischen Wägeaufgaben kostengünstig realisieren. Wird beispielsweise eine 1- oder 2-kanalige SIWAREX U mit der SIMATIC CPU 312 C eingesetzt, so entsteht ein äußerst preisgünstiges, frei programmierbares Wägesystem mit insgesamt 10 Digitaleingängen und 6 Digitalausgängen zur Verfügung.
Nutzen
Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC
Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS DP/ PROFINET über ET 200M
Messen von Gewicht bzw. Kraft mit hoher Auflösung von65000 Teilen und einer Genauigkeit von 0,05%
Platzersparnis durch den Einsatz der zweikanaligen Ausführung für zwei Waagen
Direkter Anschluss eines Fernanzeigers an die TTY-Schnittstelle
Theoretische Justage ohne Justiergewichte möglich
Austauschbarkeit der Baugruppe ohne erneute Justage der Waage
Einfache Parametrierung über SIWATOOL
Eigensichere Wägezellenspeisung für den Ex-Bereich Zone 1,2 mittels Ex- Interface SIWAREX IS
Details
Typische Anwendungsbereiche: Füllstände an Vorratssilos und Behältern, bei der Überwachung von Kranlasten, bei der Messung der Beladung von Förderbändern, als Überlastungsschutz bei industriellen Aufzügen oder Walzstraßen
Grundsätzlicher Einsatz überall dort wo Gewichte erfasst und möglichst schnell, unverfälscht und ohne zusätzliche Schnittstellen dem Automatisierungssystem für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden müssen
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.