Wägeelektronik SIWAREX WP231

Die SIWAREX WP231 ist eine Wägeelektronik für SIMATIC S7-1200 und ist somit auch im TIA-Portal frei programmierbar Die herausragende Eigenschaft der SIWAREX WP231 ist ihre Flexibilität: Die Elektronik kann nicht nur in SIMATIC integriert werden, sie ist auch ohne SIMATIC CPU einsetzbar. Die vorhandene Ethernet- und die RS485 Schnittstelle mit Modbus Protokoll ermöglichen unter anderem eine Integration in verschiedene Steuerungen. Es stehen umfangreiche Diagnosefunktionen wie z.B. die Kontrolle der Gewichtsverläufe (Trace) oder die Überwachung und Meldung von Grenzwerten zur Verfügung. Mit Hilfe der automatischen Justage ist die Waage in wenigen Minuten betriebsbereit.

Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch Integration in SIMATIC S7-1200
  • Vier digitale Ein- und Ausgänge, ein analoger Ausgang, steuerbar von der SIWAREX Elektronik als auch über SIMATIC S7-1200
  • Betrieb auch ohne SIMATIC CPU möglich
  • Einfache Inbetriebnahme über SIWATOOL oder direkt angeschlossenes HMI Panel
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Eichfähig gemäß Bauartzulassung 2009/23/EC (NSW)
  • Eichfähig gemäß NTEP Class III / III L
  • Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
  • Theoretische Justage ohne Justagegewichte
  • Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage
  • Einsatz für Ex-Anwendungen möglich (Zone2)

 

Detail

Einbindung in Automatisierungssysteme
SIMATIC S7-1200
Andere Systeme via Modbus RTU oder ModbusTCP/IP
Kommunikationsschnittstellen
SIMATIC Bus 
Ethernet 
RS485
Genauigkeit
0,05%
Eichfähig
ja
Interne Auflösung
bis zu 4 Millionen Teile
Aktualisierungszeit-/rate
10ms/100Hz

Typische Anwendungsbereiche: Nichtselbsttätige Waagen nach OIML76, Füllstandüberwachung von Silos und Bunkern, Plattformwaagen, Wägen in explosionsgefährdeten Bereichen (in Verbindung mit SIWAREX Ex-Interface SIWAREX IS)

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank