Wägeelektronik SIWAREX WP241

Die Wägeelektronik SIWAREX WP241 ist problemlos über TIA Portal in SIMATIC S7-1200 integrierbar und speziell für Bandwaagenapplikationen konzipiert. Gleichzeitig ist auch ein Betrieb ohne SIMATIC CPU möglich. Durch die verschiedenen Schnittstellen wie Ethernet und RS485 können Modbus-fähige Panels oder Steuerungen auch direkt an die Wägeelektronik angeschlossen werden. Die Standardfunktionalitäten für die Überwachung einer Bandwaage, wie z.B. Fördermenge, Bandgeschwindigkeit und Bandbeladung können bedarfsspezifisch angepasst bzw. erweitert werden. Mit dem Simulationsbetrieb ist es möglich Geschwindigkeit, Bandbeladung, Fördermenge und viele weitere Funktionen ohne laufende Bandwaage zu testen. Für die Bedienung und Parametrierung steht das vorgefertigte TIA-Portal Projekt „ready for use“ für Bedienpanels zur Verfügung. Darüber hinaus kann sie in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 eingesetzt werden.

Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch Integration in SIMATIC S7-1200

  • Standalone Betrieb ohne SIMATIC CPU möglich

  • Modbus TCP/IP & Modbus RTU

  • 6 Summenspeicher (individuell rücksetzbar)

  • Pulssignal für externen Summierer

  • Simulationsmodus für Bandbeladung und/oder Bandgeschwindigkeit

  • Trace Aufzeichnung

  • Wiederherstellungspunkt für alle Parameter

  • Automatische Nullnachführungsfunktion

  • Einfache Inbetriebnahme über SIWATOOL am PC oder HMI Touchanel

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen

  • Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

  • Verschiedene Justageoptionen

  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2) möglich

Details

Einbindung in Automatisierungssysteme
SIMATIC S7-1200 
Andere Systeme via Modbus RTU oder ModbusTCP/IP
Kommunikationsschnittstellen
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL) 
RS 485 (Modbus RTU)
Interne Auflösung

Bis zu 4 Mio. Teile

Ein-/ Ausgänge

3 programmierbare Digitaleingänge

4 programmierbare Digitalausgänge

1 programmierbarer Analogausgang (0/4-20mA)

Speedsensor Eingang

Typische Anwendungsbereiche: Bandwaagenapplikationen in unterschiedlichsten Branchen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank