Wägemodul SIWAREX WP321
Die Wägeelektronik SIWAREX WP321 ist ein Technologiemodul für das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP. Dank der Vielfältigkeit und Flexibilität des SIMATIC Managers bzw. TIA Portals können optimale Lösungen für kleine und mittlere Automatisierungssysteme realisiert werden. SIWAREX WP321 deckt die typischen Aufgabengebiete von nichtselbsttätigen Waagen ab: sowohl Füllstandsmessungen in Silos und Bunkern, als auch Plattformwaagen können nahtlos und komfortabel direkt in das Automatisierungsumfeld eingebunden werden. Durch die einstellbaren Aktualisierungsraten von 100, 120 oder 600Hz ist auch eine schnelle und genaue Kraftmessung möglich. Waagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ggf. mit Ex-Interface SIWAREX IS) können ebenfalls realisiert werden. Das Projektierungspaket und die "Ready for use"-Beispielapplikation ermöglichen eine sehr schnelle Entwicklung und Umsetzung kundenspezifischer bzw. branchenspezifischer Lösungen. SIWAREX WP321 kann sowohl in SIMATIC Step7 V5 als auch TIA Portal integriert und genutzt werden.
Nutzen
Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC ET 200SP
Parametrierung der Waage über Bedienpanel, CPU oder PC
Flexible Projektierungsmöglichkeiten in SIMATIC TIA Portal bzw. SIMATIC Step7 V5
Messen von Gewichten und Kräften mit einer Auflösung von bis zu +/- 2 Million Teilen
600 Hz Messrate (High Speed)
100/120 Hz Messrate (effiziente 50/60Hz Störfrequenzunterdrückung)
Waageninterne Überwachung von frei einstellbaren Grenzwerten
Einfache Inbetriebnahme mittels Software „SIWATOOL“ ohne SIMATIC-Kenntnisse möglich
Automatische Justage ohne Justagegewichte möglich
Baugruppentausch ohne erneute Justage der Waage möglich
Direkter Einsatz in ATEX Zone 2 möglich
Vielseitige Status- und Diagnoseinformationen
„Ready for use“ Beispielprogramm
Details
1 = mittels USB-RS485 Umsetzer (Hinweise in Handbuch beachten)
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.