Wägemodul SIWAREX WP251

Die äußerst kompakte Wägeelektronik SIWAREX WP251 steuert Dosier- und Abfüllaufgaben komplett unabhängig und erfüllt dabei die typischen Anforderungen dieser Prozesse, wie beispielsweise Genauigkeit und Geschwindigkeit. Als Teil der SIMATIC S7-1200 Basic Controller Familie ist sie nahtlos in TIA-Portal integriert. Gleichzeitig kann sie aber auch ohne SIMATIC CPU genutzt werden. Start und Inbetriebnahme gestalten sich mit SIWAREX WP251 schnell und problemlos: mit der kostenfreien Beispielapplikation "Ready-for-use SIWAREX WP251" ist die Inbetriebnahme, die Justage sowie der Betrieb der Waage komplett vom Touchpanel bzw. der CPU aus möglich - dank des zur Verfügung stehenden Funktionsbausteins ganz ohne Programmieraufwand. Durch die Integration in TIA Portal können Bedienoberflächen frei gestaltet und auf alle verfügbaren SIMATIC Bedienpanel geladen werden. In Verbindung mit einer S7-1200 Steuerung können auch kunden- oder anlagenspezifische Sonderfunktionen problemlos realisiert werden. Darüber hinaus stellt die SIWAREX WP251 eine Trace-Funktion bereit. Alle gespeicherten Prozessgrößen und die entsprechenden Zustände können mit Unterstützung von SIWATOOL V7 dargestellt, analysiert und bei Bedarf in Tabellenkalkulationsprogrammen weiter verarbeitet werden.

Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch Integration
    in SIMATIC S7-1200

  • Vier digitale Ein- und Ausgänge, ein analoger Ausgang ab Werk

  • Betrieb auch ohne SIMATIC CPU möglich

  • Ab Werk flexible Anbindung an verschiedene Automatisierungssysteme über Modbus RTU
    oder  Modbus TCP/IP

  • Hohe Auflösung von bis zu +/- vier Millionen Teile

  • Messrate von 100/120 Hz

Detail

Wägebetriebsarten
(eichfähig)
Nichtselbsttätige Waage (NSW)
Selbsttätige Waage für Einzelwägungen (SWE)
Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA)
Selbsttätige Waage zum Totalisieren (SWT)
Selbsttätige Kontrollwaage (SKW)
Einbindung in Automatisierungssysteme
SIMATIC S7-1200
Andere Systeme via Modbus RTU oder ModbusTCP/IP
Kommunikationsschnittstellen (ab Werk)
SIMATIC S7-1200 Bus 
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP/IP & SIWATOOL)
Interne Auflösung
Bis zu +/- 4 Million Teile
Aktualisierungsrate
100/120Hz

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank