SIWAREX WT241 Wägeterminal

Das Wägeterminal SIWAREX WT241 vereint bewährte Qualität von Siemens Standardkomponenten in einem Produkt: die flexible Bandwaagenelektronik SIWAREX WP241 und ein Siemens Touch Panel mit applikationsspezifischer Bedienoberfläche. Die hochauflösende Bandwaagenelektronik SIWAREX WP241 überzeugt durch genaue Messungen und zahlreiche Funktionen. Sechs Summierer ermitteln die geförderte Materialmenge und stellen sie dem Anwender zur Verfügung. Ein Simulationsmodus ermöglicht einen vollwertigen Applikationstest - auch ohne angeschlossene Waage. Digitale Ein- und Ausgänge können flexibel für verschiedenste Funktionen parametriert werden.   Das 4 Zoll Siemens Touch Panel mit TFT Widescreen Farbdisplay bietet eine hohe Bildschirmauflösung und erlaubt den Einsatz in beengtesten Platzverhältnissen ohne Abstriche an die Funktionalität. Als Stand-alone Lösung ist das SIWAREX WT241 unabhängig von der verwendeten Automatisierungslösung und somit schnell und unkompliziert einsetzbar.

Nutzen

  • Simulationsbetrieb, Intelligente Geschwindigkeitsermittlung, frei parametrierbare digitale Ein- und Ausgänge, Analogausgang, Pulssignal für externen Summierer,  Recovery-Funktion

  • Hochwertiges HMI Panel ‒ 4-Zoll TFT Widescreen Display, Touchscreen

  • Intuitive Benutzeroberfläche

  • Flexible Anbindung an alle Automatisierungssysteme, die Modbus RTU Protokoll unterstützen

  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP65

  •  

Details

Kommunikationsschnittstellen
1 x RS 485 (Modbus RTU)
1 x Analogausgang (0/4-20mA)
4 x Digitaleingang (24V DC, potentialfrei)
4 x Digitalausgang (24V DC, potentialfrei)
Interne Auflösung

Bis zu +/- 4 Million Teile

Interne/Externer Aktualisierungsrate
10ms

Typische Anwendungsbereiche: Bandwaagenapplikationen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank